Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Kupplungen für Dentalprodukte

Die Dentalbranche, auch Zahnmedizin bezeichnet, beschäftigt sicht mit der Vorbeugung und Behandlung von Erkrankungen und Beschwerden und stellt dafür unterschiedliche Instrumente, Werkzeuge und Ausrüstung her. Mit zunehmendem Alter der Bevölkerung verzeichnet die Dentalbranche eine erhöhte Nachfrage nach Mundpflege und kosmetischer Zahnbehandlung, wie z.B. Zahnimplantaten. Darüber hinaus wird verstärkt Wert auf die Bereitstellung kostengünstiger und effizienter Dienstleistungen gelegt. Um sich an Kostenziele und veränderte Patientenbedürfnisse anzupassen, erlebt die Dentalbranche die rasche Einführung neuer Technologien, darunter spezialisierte und fortschrittliche Werkzeuge wie 3D-Drucker und Dentallaser.

Neue Technologien, die von Zahnärzten verwendet werden

3D-Druck

Da 3D-Drucktechnologien immer mehr zum Mainstream werden, nutzen Zahnarztpraxen den 3D-Druck, um Kosten zu senken und präziser und effizienter zu arbeiten.

Dentalprodukte, die mit 3D-Druck hergestellt werden können:

  • Zahnersatz
  • Durchsichtige Zahnschienen
  • Substrukturen für Zahnkronen
  • Zahnmodelle
  • Chirurgische Führungsschablonen

Dentallaser

Die Lasertechnologie wird bei vielen zahnmedizinischen Anwendungen immer mehr von Zahnärzten eingesetzt. Tatsächlich ersetzen Lasergeräte sogar den traditionellen Zahnbohrer. Dentallaser können verwendet werden, um Füllungen zu reparieren, Karies zu entfernen und Bleaching-Verfahren zu beschleunigen. Der Dentallaser-Markt wird von 2020 bis 2024 voraussichtlich um 11 % wachsen. 

Vorteile von Dentallasern:

  • Weniger Schmerzen
  • Beschleunigung der postoperativen Heilung
  • Reduzierung von Blutungen
  • Langfristig weniger Bakterien

Verbessertes Design von Dentalgeräten 

CPC arbeitet weltweit mit Dentalgeräte-Herstellern zusammen, um ihre Fluidhandling-Anforderungen zu erfüllen. Da Zahntechniker heute die Behandlungswerkzeuge schnell und einfach wechseln müssen, kann durch die Integration von CPC Schlauch-Konnektoren und Kupplungen dafür gesorgt werden, dass Patienten so effizient wie möglich behandelt werden können. Ein umfangreiches Produkt-Spektrum an Konnektoren und Kupplungen ist das Ergebnis jahrelanger Innovation der Fluid-Verbindungstechnologie von CPC. Der innovative Ansatz von CPC zielt darauf ab, die Funktionalität und die Benutzerfreundlichkeit einer Vielzahl von Geräten zu verbessern, um Patienten effizienter behandeln zu können. 

3 Kriterien zur Auswahl des richtigen Konnektors

  • Definieren Sie bestimmte Eckdaten der Anwendung, wie z.B. Schlauch, Anschlusstyp, Durchflussanforderungen, Größe und Montageoptionen
  • Bestimmen Sie den für die Anwendung passenden Werkstoff; z.B. Metall, Thermoplaste, Fluorpolymere
  • Klären Sie, ob RFID (drahtlose Radiofrequenzidentifikation) integriert werden soll oder ein Mehrfach-Verbinder oder ein Verbinder speziell für eine medizinische Anwendung gesucht wird

Verwendung von CPC-Fluid-Konnektoren in Dentalgeräten

Konnektoren und Kupplungen von CPC werden präzise gefertigt, um eine reibungslose Bedienung zu gewährleisten und den Anforderungen eines langfristigen Einsatzes gerecht zu werden, so wie es Hersteller von Dentalgeräten verlangen. Von Standard-Konnektoren bis hin zu speziellen Kategorien, wie Steril-Verbindern, Mehrfachverbindern und Konnektoren für die Flüssigkeitskühlung, hat CPC Kupplungen für ein umfangreiches Spektrum an Dentalanwendungen. Konnektoren von CPC sorgen für saubere, schnelle, sichere und intelligente Geräteverbindungen.

CPC-Konnektoren haben sich bewährt

CPC nutzt neue Technologien, wie den 3D-Druck und auch die Lasertechnologie und hat Erfahrung mit Fluidmanagement-Lösungen, die effizient sind und die Gesamtkosten senken. Von der Kühlung von Handgeräten, Versorgungsleitungen und anderen Komponenten eines Lasergeräts bis hin zum sicheren und sauberen Wechsel von Verbrauchsstoffen bei 3D-Drucksystemen; das anwendungsspezifische Design, solide Tests und strenge Herstellungsverfahren von CPC steigern die Leistung und verbessern die Gesamtqualität.