Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Schnellkupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme: Aus Kunststoff

Hier die Kupplungen aus Kunststoff (Polyphenylsulfon)

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Kunststoffkupplungen war CPC der erste Anbieter, der Kunststoff-Hochleistungskonnektoren speziell für Flüssigkeitskühlsysteme konzipiert hat. Diese robusten und innovativen Everis®-Kunststoffkupplungen für Flüssigkeitskühlsysteme werden aus Polyphenylsulfon (PPSU), einem Hochleistungsthermoplast, hergestellt. Dieser Werkstoff behält seine Formfestigkeit und ist nach UL 94 V-O zertifiziert.

Produktserien

Die Kunststoff-Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme sind korrosionsfrei und leicht

Diese leichten Everis PLQ2- und PLQ4 -Schnellanschlüsse aus Polyphenylsulfon (PPSU) sind von Natur aus nicht leitend und zudem resistent gegen galvanische Korrosion. Sie wurden für Flüssigkeitskühlanwendungen entwickelt, wo die Menge der Anschlüsse das Gewicht beeinträchtigen kann oder ein kostengünstigerer – aber ebenso zuverlässiger – Schnellanschluss benötigt wird. Die Everis Kunststoff-Schnellkupplungen sind mit einer ergonomischen, integrierten Daumentaste ausgestattet und bieten Technikern, die umfangreiche Installationen warten oder überwachen, die Möglichkeit der einfachen Einhandbedienung und gleichzeitig weniger Beanspruchung oder Übermüdung.


Vorteile der Kunststoff-Schnellverschlusskupplungen von CPC für Flüssigkeitskühlsysteme

  • Leichtes und schlankes Design für ein geringeres Systemgewicht
  • Ergonomisch und leichte Einhandbedienung
  • Hörbarer "CPC-Klick" und wahrnehmbare Bestätigung einer sicheren Verbindung
  • Farbkodierung in blau oder rot zur Identifizierung der Kühlstrecke
  • Breites Größenspektrum und Konfigurationen für den Einsatz in einer Vielzahl von Flüssigkeitskühlanwendungen
  • Optimales Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung
  • Winkel- und Drehgelenkkonfigurationen für beengte Platzverhältnisse
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von gängigen Kühlmitteln