Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Schnellverschlüsse ohne Absperrventil

Hier Kupplungen ohne Absperrventil

CPC-Schnellverschlusskupplungen ohne Absperrventil sind vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen im Fluidhandling geeignet. Diese multifunktionalen Kupplungen bieten eine Vielzahl von Optionen, wie unterschiedliche Anschlüsse, Konfigurationen, Größen und Werkstoffe. Durch jahrzehntelanger Erfahrung in der Verbindungstechnologie erfüllt CPC mit seinen Kupplungen und Konnektoren ohne Absperrventil die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwender in aller Welt.

Produktserien

Vorteile der CPC-Schnellverschlusskupplungen und 
-Konnektoren ohne Absperrventil

  • Präzise gefertigte Schlauchtüllen für guten Halt unterschiedlicher Schlauchqualitäten
  • Die Verbindung wird über einen hörbaren "CPC-Klick" bestätigt
  • Optimales Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung
  • Ergonomische Daumentaste mit der Möglichkeit der Einhandbedienung, auch mit Handschuhen
  • Umfangreiches Spektrum an Größen und Konfigurationen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen