Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Schnellkupplungen für die Patientenüberwachung

Die Patientenüberwachung überprüft verschiedene Vitalfunktionen und Warnsysteme, die Veränderungen des Gesundheitszustands eines Patienten erkennen und aufzeichnen. Dabei wird ein umfangreiches Spektrum an Geräten abgedeckt, darunter Blutdruckmanschetten, Patientenmonitore, Anästhesiegeräte und Lebenserhaltungssysteme; diese unterstützen die Mediziner, ihre Arbeit effektiver und effizienter zu erledigen. Sie geben bessere Informationen zum Zustand eines Patienten und tragen zu besseren Ergebnissen bei. Die Überwachungsgeräte und -systeme müssen zuverlässig, schnell und einfach zu bedienen sein, um die erforderliche Genauigkeit zu gewährleisten.

Fehlerfreie Kupplungen für die Patientenüberwachung

CPC hat ein komplettes Angebot an Konnektoren mit kleinem Durchmesser für Patientenüberwachungs-Anwendungen, die von Gesundheitsdienstleistern auf der ganzen Welt anerkannt sind. CPC-Produkte befinden sich an Blutdruckmanschetten, Patientenmonitoren, Anästhesiegeräten und lebenserhaltenden Systemen. CPC hat den Konnektor, der ideal für diese Patientenüberwachungs-Anwendungen ist. Mechanisch kodierte und individuell gestaltete Schnellkupplungen von CPC stellen sicher, dass kritische Verbindungen sicher hergestellt werden, und eliminieren potenziell gefährliche Falschverbindungen. Mit ISO 80369-Kompatibilität erfüllen die CPC-Kupplungen die strengen Anforderungen an Patienten-Überwachungsgeräte und sind so konzipiert, dass sie eine effektive und sichere Lösung für den Flüssigkeitstransport bieten.

CPC- und Luer-Fittinge und Blutdruck-Konnektoren: Die perfekte Wahl

Mit CPC-Fittingen, Luer-Fittingen und Blutdruck-Konnektoren haben Sie immer den passenden Konnektor. Die Blutdruck-Konnektoren verfügen über präzise gefertigte Schlauchtüllen und Gewindeformen. Ganz gleich, welche Art von Anschluss benötigt wird, Verbinder mit Bajonettverschluss, die SMC-Serie, Verbinder zum Eindrehen, Kupplungen mit Gewinde, Mehrfach-Verbinder, CPC hat das benutzerfreundliche, leckagefreie Produkt Ihre Anwendung. Für eingeschränkte Verwendung oder Einmalanwendung, wo kein Absperrventil erforderlich ist, sind die Luer-Fittinge die bevorzugte Wahl, wenn Sie qualitativ hochwertige, präzise gefertigte Komponenten für Anwendungen mit geringem Durchfluss suchen.

4 Schritte zur Bestimmung von Fluidverbindern für medizinische Anwendungen

  1. Schritt 1: Klären Sie die Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen für Patienten und medizinisches Fachpersonal, die die Konnektoren verwenden werden
  2. Schritt 2: Definieren Sie die Eckdaten und Funktionen der Anwendung, um die Parameter für Schläuche und Konnektoren zu bestimmen
  3. Schritt 3: Erwägen Sie weitere Konnektor-Optionen, wie Mehrfachverbinder, um die Benutzerfreundlichkeit und Leistung der Verbindung zu erhöhen
  4. Schritt 4: Passen Sie die Werkstoffe an die Anwendung an, um sicherzustellen, dass die durch den Konnektor fließenden Medien kompatibel sind

Weitere Informationen zu Konnektoren für medizinische Anwendungen: 4 Auswahlkriterien zur Bestimmung von Fluid-Konnektoren für Medizin-Geräte