Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Mehrfach-Verbinder

Hier Mehrfach-Verbinder

Verbinden Sie zwei, sechs oder sogar zehn voneinander getrennte Durchfluss-Pfade mit einer Kupplung, indem Sie CPC Mehrfach-Verbinder verwenden. Diese effizienten Lösungen gewährleisten eine korrekte Ausrichtung aller Leitungen und sind mit einer Vielzahl von Anschlüssen und Werkstoffen erhältlich, um die Designflexibilität zu maximieren. Mehrfach-Verbinder von CPC ermöglichen die Häufigkeit von Falschverbindungen zu verringern und ein Schlauch-Durcheinander zu beseitigen.

Produktserien

Merkmale der Mehrfach-Verbinder von CPC 

  • Daumentasten-, Schiebe- oder Drehverriegelung für einfaches und sicheres Verbinden und Trennen von bis zu zehn separaten Fluid- und Elektroleitungen
  • Ein einziger Punkt zur Bündelung der Schlauchverbindungen für eine optisch ansprechende und platzsparende Lösung
  • Erhältlich mit Absperrventil auf der Plattenmontage-Seite oder als Inline-Konfiguration
  • Optionen für mehrere unabhängige Fluid-Leitungen
  • Die Ausrichtung der Schläuche wird mit der Verbindung sichergestellt
  • Acetal- oder Polypropylen-Varianten unterschiedlicher Größe ermöglichen den Anschluss unterschiedlicher Medien und Schlauchgrößen 
  • Optimales Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung