Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

HFC Disconnect

See HFC Disconnect Products

Die HFC-Serie ermöglicht ein steriles Trennen von Schläuchen, die in Fertigungssystemen der Single-Use Biopharma-Industrie und im Bereich der Zell- und Gentherapie eingesetzt werden. Durch einfaches Drücken der Daumentaste wird das Einwegsystem getrennt; dennoch wird auf beiden Seiten weiterhin ein steriler Flüssigkeitsdurchgang gewährleistet. Die HFC39-Kupplungsserie eignet sich ideal zum Trennen von flexiblen Schläuchen, die bei Lager-/Mischtanks, Einweg-Bioreaktoren, Transferleitungen, Chromatographie-Skids, Filtern, Probenentnahme- und Gefrier-/Auftautaschen verwendet werden. Das Produkt ist als einbaufertiges Set erhältlich (siehe Artikelnummern) und hat eine Schutzabdeckung für die Entriegelungstaste, um ein unbeabsichtigtes Trennen zu verhindern. Jede Kupplung ist zudem durch eine Lasergravur mit Artikel- und Chargennummern versehen, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Charge zu gewährleisten

Produkte & Downloads

EigenschaftenVorteile
Intuitiver Entkupplungsvorgang in einem SchrittMinimiert Bedienfehler und erleichtert die Einführung von Standardprozessen und -anleitungen
Einfaches VerbindenKein zusätzliches Equipment für steriles Trennen erforderlich
Hörbarer „Klick“Gewährleistet eine sichere Verbindung
DaumentastenschutzVerhindert versehentliches Trennen
Artikel- und Chargennummer per Laser eingraviertVollständige Rückverfolgbarkeit bis zum Rohmaterial
Feder im Durchgangspfad aus Alloy C-276Ermöglicht breiteres Anwendungsspektrum

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Bis 5,17 bar (75 psi) 
Betriebstemperatur: Von 1°C bis 40°C (von 34°F bis 104°F)

Material

Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Feder im Durchgangspfad: Alloy C-276

Sterilisationsmethoden

Gammastrahl: Bis zu 50 kGy. Sterilisation in gekuppeltem und ungekuppeltem Zustand.
Autoclav: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten (nur ein Zyklus).

Kv-Werte (Cv-Werte)

1/4" HFC-Kupplung Cv-Wert 0.77
3/8" HFC-Kupplung Cv-Wert 1.1
1/2" HFC-Kupplung Cv-Wert 1.9
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

Inserts

Sets