Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Sanitary-Serie

See Sanitary-Serie Products

Direkter Anschluss an gängige 3/4" und 1" Sanitäranschlüsse; sperrige Adapter oder Schlauchmontagen werden dadurch überflüssig. Dies ermöglicht schnelles Verbinden und Trennen bereits installierter Schlauchsysteme.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile

Ergonomische Entriegelungstaste

Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen

3/4", 1" und 1-1/2" Sanitäranschlüsse Montage mit Standard Dichtungen und Tri-Klamp Anschlussklemmen
Kombinierbar mit Kupplungen der Serien MPC und MPX Leichter Anschluss der Standard Industrieanschlüsse an Einwegsysteme
BSE/TSE freies Material Entspricht ADCF Anforderungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 4,14 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

Materialien

Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
Sanitär-Anschlüsse: 3/4", 1" und 1-1/2"

Sterilisationsmethoden

AutoClave: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
Gammastrahlen: Bis zu 50 Kilogray

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.) mit MPC-Steckern
Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.)mit MPX-Steckern
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
Description of product assembly, features and benefits.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

Inserts