Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

DrumQuik PRO

See DrumQuik PRO Products

DrumQuik® PRO ermöglicht mit seinem geschlossenen System ein sicheres, einfaches und wirtschaftliches Entnehmen und Befüllen von Chemikalien aus Fässern, Kanistern und IBC. Es reduziert kostspieliges Verschütten von gefährlichen Flüssigkeiten und das damit verbundene Austreten von Dämpfen. Dadurch wird die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht. 

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Schnelles Verbinden/Trennen Schnellerer Behälter-Austausch
Automatische Absperrventile Unterbrechen den Durchfluss beim Trennen
Fass-Einsatz als Einmalartikel Reduziert den Kontakt mit Chemikalien und vermeidet unsauberes Handling als Einmalartikel

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: In nicht gekuppeltem Zustand: Vakuum bis 3,1 bar (45 psi)
In gekuppeltem Zustand: Vakuum bis max. Druckvorgabe (Fass)
Betriebstemperatur: Fass-Einsatz: -29°C bis 49°C (-20°F bis 120°F)
Kupplung: HDPE, 0°C bis 49°C (32°F bis 120°F)

Materialien

Fass-Einsatz und Tauchrohr: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE)
Transport-Stopfen: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE), EPDM oder FKM
Feder: Edelstahl 316, Hastelloy C
O-Ringe: Kupplungs-Dichtung: EPDM, FKM
Spund-Dichtung: Polyolefin, EPDM, FKM
Transport-Stopfen: EPDM, FKM

Drehmomentangaben

BCS 56x4: 27 N m (20ft-lbs)
2“ NPS (Metall-Fass): 20 N m (15ft-lbs)
2” NPS (Kunststoff-Fass): 27 N m (20ft-lbs)
2” Buttress: 27 N m (20ft-lbs)
Transport-Stopfen: handfest
Hinweis: Die oben gelisteten Drehmomentangaben sind allgemeine Empfehlungen, die u. U. an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden müssen.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

Other

DQPRO120208

DQPRO120208

1/2 MNPT Elbow Coupler, with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

DQPRO120208202

DQPRO120208202

1/2 MNPT Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and 316 Stainless Spring

DQPRO120208206

DQPRO120208206

1/2 MNPT Elbow Coupler with EPDM O-Rings and Hastelloy C Spring

DQPRO120208207

DQPRO120208207

1/2 MNPT Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

DQPRO120312

DQPRO120312

3/4 Hose Barb Elbow Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

DQPRO120712

DQPRO120712

3/4 BSPP Elbow Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

DQPRO120712202

DQPRO120712202

3/4 BSPP Male Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and 316 Stainless Spring

DQPRO120712206

DQPRO120712206

3/4 BSPP Male Elbow Coupler with EPDM O-Rings and Hastelloy C Spring

DQPRO120712207

DQPRO120712207

3/4 BSPP Male Elbow Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

Drum Inserts

DQPRO202BUT

DQPRO202BUT

Drum Insert with 2" American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)

DQPRO202BUT202

DQPRO202BUT202

Drum Insert with 2" Buttress Thread and with FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)

DQPRO2056X4

DQPRO2056X4

Drum Insert with BSC56X4 Thread (European Plastic Drums)

DQPRO20BCS70

DQPRO20BCS70

70mm Thread Drum Insert with EPDM Seal for European 70x6 and Asian 70x5 (Plastic Drum)

DQPRO20BCS70202

DQPRO20BCS70202

70mm Thread Drum Insert with FKM (Viton®) Seal for European 70x6 and Asian 70x5 (Plastic Drum)

DQPRO20G2NPSPL

DQPRO20G2NPSPL

Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and EPDM Flat Bung Seal (Plastic Drums and IBC Caps)

DQPRO20G2NPSPL202

DQPRO20G2NPSPL202

Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and FKM (Viton®) Flat Bung Seal (Plastic Drums and IBC Caps)

DQPRO20G2NPSST

DQPRO20G2NPSST

Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and EPDM O-Rings (Steel Drums and IBC Caps)

DQPRO20G2NPSST202

DQPRO20G2NPSST202

Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and FKM (Viton®) O-Rings (Steel Drums and IBC Caps)

Dip-Tubes

DQPRODT0410

DQPRODT0410

Dip-tube 13.0" or 330mm long for 5 gal/25L Jerry Cans

DQPRODT0985

DQPRODT0985

Dip-tube 35.5" or 905mm long for 55gal/200L Drums

DQPRODT1070

DQPRODT1070

Dip-tube 39.0" or 990mm long for 275gal/1040L IBCs

DQPRODT1274

DQPRODT1274

Dip-tube 47.0" or 1194mm long for 330gal/1250L IBCs

Fittings, Valves and Accessories

DQPROFIL01

DQPROFIL01

Air Filter, Coupler Vent Port, Polyethylene, 70 Micron

Sample Kits

DQPROEUSAMP

DQPROEUSAMP

European Sample Kit, includes BSC 56X4 Drum Insert, 905mm Dip-tube, 3/4 BSPP Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

DQPROEUSAMP207

DQPROEUSAMP207

European Sample Kit, includes BSC 56X4 Drum Insert, 905mm Dip-tube, 3/4 BSPP Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

DQPRONASAMP

DQPRONASAMP

North American Sample Kit, includes 2" Buttress Drum Insert, 905mm Dip-Tube, 1/2 NPT Coupler with EPDM O-Rings and 316 Stainless Spring

DQPRONASAMP207

DQPRONASAMP207

North American Sample Kit, includes 2" Buttress Drum Insert, 905mm Dip-Tube, 1/2 NPT Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

DQPRONPSPLSAMP

DQPRONPSPLSAMP

Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with EPDM Flat Gasket and 316 Stainless Spring

DQPRONPSPLSAMP207

DQPRONPSPLSAMP207

Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

DQPRONPSSTSAMP

DQPRONPSSTSAMP

Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with EPDM Bung O-Rings and 316 Stainless Spring

DQPRONPSSTSAMP207

DQPRONPSSTSAMP207

Sample Kit, includes 2" NPS (ISO G2) Drum Insert, 905mm Dip-tube, 1/2 NPT Coupler with FKM (Viton®) O-Rings and Hastelloy C Spring

O-Rings and Seals

DQMBUNGPP2BUT12

DQMBUNGPP2BUT12

Bung Closure, EPDM O-Ring, 2" Buttress X 3/4 NPS Female Thread

DQMCAPPP63MM

DQMCAPPP63MM

Cap Closure, EPDM O-Ring, 63mm, 3/4 NPS Female Thread

DQMCAPPP70MM

DQMCAPPP70MM

Cap Closure, EPDM O-Ring, 70mm X 3/4 NPS Female Thread