UDC

See UDC Products

Die patentierte Universal-Dispenserkupplung (UDC) bietet einen universellen Anschluss an 38mm Anstichdeckel. Die Kupplung eignet sich zum Anschluss an Großgebinde wie Bag-in-Box Behälter (BIB), flexible und starre Verpackungssysteme. Ein kostspieliges oder gefährliches Verschütten wird durch automatische Flush-Face Ventile fast vollständig vermieden. Das ergonomische Design und eine große, geschützte Entriegelungstastenfläche bieten eine Kupplung mit einfacher Handhabung und problemloser Anwendung.

Die Universal-Dispenserkupplungen entsprechen den Anforderungen der NSF-Norm und sind geeignet für das Dispensing von Flüssigkeiten, Würzmitteln oder anderen Lebensmitteln. Sie sind wahlweise auch mit RFID-Funktionen (Radio Frequency Identification) lieferbar.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Universal 38mm Kappe Passend für Anstichdeckel der meisten Hersteller
Flush-Face Ventile Verringern Leckagen
Geschützte Entriegelungstaste Schützt vor unbeabsichtigtem Trennen
RFID-Technologie (nur iUDC)
Gewährleistung von Integrität und Markenschutz

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: 0,323 bar Vakuum, bis 1 bar (nur Kupplung)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F

Material

Kupplungs-Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen und Acetal
Entriegelungstaste: Polypropylen
Federn: Edelstahl 316
O-Ringe (für Lebensmittelanwendung): Silikon, Buna-N und EPDM
Reinigungs-Adapter: Acetal
Anschluss-Größe: SP-400 38mm

Other

Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste

IdentiQuik Specifications

RF Communication Range: Approximately 1”
Interface: RS232 & USB
Operating Voltage: RS-232: 8-24V
USB: 5V
Power Consumption: 1.2W maximum
RFID Tag: ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmable
Temperature: 32oF to 150oF (0oC to 65oC)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 30,27 (Cv ~ 2.1)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

95100

95100

1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

95300

95300

1/2 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

95400

95400

1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF

95600

95600

1/2 Hose Barb Valved Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF

97600

97600

1/2 Hose Barb Valved Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF

97700

97700

1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF

97800

97800

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF

97900

97900

5/8 Hose Barb Valved Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF

98100

98100

5/8 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

98500

98500

3/8 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

98600

98600

3/4 Hose Barb Valved Coupling Body FDA Buna O-Ring (UDC) - NSF

98700

98700

3/4 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

99000

99000

3/8 Hose Barb Valved Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF

99100

99100

5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body Assembly Silicone O-Ring (UDC) - NSF

99200

99200

3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body Assembly Silicone O-Ring (UDC) - NSF

99300

99300

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF

99400

99400

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

96000

96000

1/2 Hose Barb Non-Valved Clean In Place Adaptor (UDC) - NSF

IUDCDR1600400

IUDCDR1600400

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

IUDCDR1600401

IUDCDR1600401

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

IUDCDR1700400

IUDCDR1700400

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

IUDCDR1700401

IUDCDR1700401

1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

IUDCDR1700601

IUDCDR1700601

3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, USB

IUDCDR1700800

IUDCDR1700800

1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Reader with RFID, RS-232

IUDCDR1700801

IUDCDR1700801

1/2 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader, USB

IUDCDR1701200

IUDCDR1701200

3/4" Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Reader with RFID, RS-232

9461300

9461300

38mm Snap In Bag Closure with FDA Silicone O-Ring (UDC) - NSF

9462000

9462000

38mm Thread-On Molded Black Bag Closure with EPDM O-Ring (UDC) - NSF

9500000

9500000

38mm Snap In Bag Closure with FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

95800

95800

38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF (without Thread Seal)

95801

95801

38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF (with Thread Seal)

96400

96400

38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna Without Thread O-Ring (UDC) - NSF

96401

96401

38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna With Thread O-Ring (UDC) - NSF

97400

97400

38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

97401

97401

38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF

IUDCDTCN3800

IUDCDTCN3800

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, polypropylene

IUDCDTCN3803

IUDCDTCN3803

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, acetal

IUDCDTCS3800

IUDCDTCS3800

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, polypropylene

IUDCDTCS3803

IUDCDTCS3803

IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, acetal