Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Konnektoren für kosmetische Behandlungen

Ästhetische Laser der Dermatologie

Lasergeräte ermöglichen anspruchsvolle kosmetische Behandlungen in Hautarztpraxen. Für Kunden, die sich keiner invasiven Operation unterziehen möchten, gibt es viele nicht-invasive Optionen mit kurzen Heilphasen oder auch ohne Erholungszeiten bei Verwendung einer Vielzahl von kosmetischen Lasergeräten. Wenn jedoch die kosmetische Laserausrüstung ausfällt, müssen Behandlungen neu geplant werden, was die Kundenzufriedenheit erheblich beeinträchtigen kann – ganz zu schweigen von den Einnahmen.

Nicht-chirurgische kosmetische Eingriffe mit CPC-Schnellverschlusskupplungen

Immer mehr Menschen möchten ihr Aussehen verbessern, jugendlicher wirken oder Hautprobleme verbessern – ohne dass dies gar zu offensichtlich ist. Die Antwort sind nicht-invasive ästhetische Verfahren, die mit kosmetischen Lasergeräten durchgeführt werden und zur Verbesserung des Aussehens und des Selbstvertrauens beitragen.

  • Tattooentfernung
  • Entfernung von überschüssigem Fett
  • Anti-Aging-Behandlungen
  • Hautstraffungs- und Hautersatztherapien
  • Behandlungen pigmentierter Hautunreinheiten
  • Therapien zur Reduktion vaskulärer Läsionen oder Läsionen der Haut

 

Design, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit von kosmetischen Lasergeräten

CPC arbeitet mit Designern kosmetischer Medizin-Geräte zusammen und ist mit den Problemen vertraut, mit denen Hersteller kosmetischer Lasergeräte häufig konfrontiert sind; dazu gehören die einfache Bedienung, geringe Stellfläche und notwendige tragbare Kühltechniken. Die Erfahrung und das Know-How von CPC im Umgang mit Flüssigkeiten haben zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der CPC-Schnellverschlusskupplungen und Hybridkonnektoren geführt, die die Zuverlässigkeit kosmetischer Lasergeräte erhöhen.

CPC-Hybridkonnektoren für kosmetische Lasergeräte

  • Kombinieren Verbindungen, die Strom, Signale, Luft oder Flüssigkeiten erfordern, in einem einzigen benutzerfreundlichen Konnektor
  • Verhinderen Falschverbindungen mit einem integrierten Verbindungspunkt
  • Maßgeschneidert für eine Vielzahl kosmetischer Lasersysteme
  • Besseres Handling, da die Handgeräte während des Gebrauchs kühl gehalten werden
  • Machen die Frontplatte des Lasersystems optisch übersichtlicher
Hier mehr über die CPC-Verbinder

Geräte der kosmetischen Chirurgie bleiben für Kosmetikerinnen und Kunden einfach und sicher

Bei Geräten kosmetischer Chirurgie verwendet eine Kosmetikerin üblicherweise ein Handgerät mit einem Flüssigkeitskreislauf; dieser soll das Handgerät, elektrische Leitungen für Strom und u.U. auch Videoleitungen kühlen. Der CPC-Hybridkonnektor ist ein kombinierten Verbinder, der es der Kosmetikerin erleichtert, die Handgeräte je nach Art des Eingriffs zu wechseln.

Bewährte Zuverlässigkeit

CPC-Schnellkupplungen und -Kupplungen wurden speziell für kosmetische Lasergeräte entwickelt. Sie tragen dazu bei, die Temperatur von Handgeräten und Versorgungskabeln aufrechtzuerhalten, sodass Kosmetikerinnen ihren Kunden die besten Hautbehandlungstherapien anbieten können. Das anwenderfreundliche, ergonomische Design verbessert das Handling und verhindert Falschverbindungen.

Lange Lebensdauer

Die CPC-Schnellkupplungen wurden für die Anforderungen kosmetischer Laseranwendungen entwickelt und liefern optimierte Durchflussraten bei einem hervorragenden Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung. CPC-Kupplungen verfügen über ein leckagefreies Desing, um sauberes Trennen zu gewährleisten, was in dermatologischer Praxen erforderlich ist.

Robust und zuverlässig

Für die unterschiedlichen Arten kosmetischer Lasergeräte gibt es CPC-Konnektoren in einer wachsenden Vielfalt an Größen, Anschlussoptionen und Werkstoffen, wie auch Hochleistungspolymeren und Metall. Ein breites Spektrum an Konfigurationen ist verfügbar, um die Anforderungen der kosmetischen Lasergeräte zu erfüllen. Alle CPC Konnektoren und -Kupplungen werden strengen Tests unterzogen, um die Produktspezifikationen zu erfüllen; dazu gehören Werkstofftests, Produktprüfungen, Belastungsproben bis hin zum Ausfalltest.  

Einfache Wartung

Wenn kosmetische Laser gewartet werden müssen, bedeutet dies potenzielle Einnahmeverluste für Dermatologiepraxen. Die CPC-Daumentaste sorgt für ein intuitives und schnelles Trennen. Die Kupplungen der CPC Hybrid-Serie wurden entwickelt, um die Wartungsfreundlichkeit zu erleichtern. Sie kombinieren mehrere Verbindungsleitungen in einem Konnektor und vereinfachen die Benutzerschnittstelle zwischen Remote-Handgeräten und der ästhetischen Ausrüstung, um eine sichere und schnelle Reparatur zu gewährleisten. CPC Schnellverschlusskupplungen zeichnen sich durch platzsparende Designs aus, die sich perfekt für klinische Umgebungen eignen.

Gewissheit einer sicheren Verbindung

Mit einem schlanken Gehäuse und einer ergonomisch gestalteten Daumentaste ermöglichen CPC-Konnektoren und -Kupplungen die Bedienung mit einer Hand. Der hörbare "CPC-Klick“ stellt sicher, dass Kosmetiker und Mediziner wissen, wenn die Flüssigkeitsleitungen angeschlossen sind. Der geringe Kraftaufwand beim Verbinden der CPC-Konnektoren macht es einfach, eine vollständige Verbindung sicherzustellen.

Lieferkettensicherheit

Ein starkes Lieferkettenmanagement erfüllt schwierige Spezifikationen und Qualitätsanforderungen. Das Programm umfasst die Kontrolle des Herstellungsprozesses, von den Rohstoffen bis zur Fertigung des Endprodukts. Investitionen in zusätzliche Kapazitäten und redundante Fertigung stellen die Kapazitäten dann sicher, wenn sie benötigt werden. Medizin-Kunden vertrauen auf CPC und vor allem auf ein solides Lieferkettenmanagement.