Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Konnektoren für Flüssigkeitskühlsysteme: Mit Daumentastenverriegelung

Hier die Kupplungen mit Daumentastenverriegelung

CPC-Schnellverschlusskupplungen mit Daumentastenverriegelung sind für Flüssigkeitskühlsysteme vorgesehen, wo Schläuche oder Leitungen leicht zugänglich sind. Diese robusten und zuverlässigen Konnektoren mit Daumentaste werden manuell durch Zusammenstecken verbunden und können durch Drücken der ergonomischen und praktischen Daumentaste leicht wieder gelöst werden.

Die CPC-Schnellverschlusskupplungen mit Daumentastenverriegelung bestehen aus einer Buchse und einem Stecker und sind in der Regel rot oder blau kodiert, damit Techniker leichter erkennen können, welche Kühlleitung der Konnektor verbindet. Die Farbkodierung hilft, die Kühlstrecke in einem bestimmten Bereich des Flüssigkeitskühlsystems zu identifizieren.

Produktserien

Vorteile der Everis®-Schnellverschlusskupplungen mit Daumentastenverriegelung für Flüssigkeitskühlsysteme

  • Ergonomisch mit leichter Einhandbedienung
  • Hörbarer "CPC-Klick" und wahrnehmbare Bestätigung einer sicheren Verbindung
  • Farbkodierung in blau oder rot zur Identifizierung der Kühlstrecke
  • Umfangreiches Größenspektrum und Konfigurationen für den Einsatz in einer Vielzahl von Flüssigkeitskühlanwendungen
  • Optimales Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung
  • Winkel- und Drehgelenkkonfigurationen für enge Platzverhältnisse