Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?
}

Steam-Thru Konnektor

See Steam-Thru Konnektor Products

Steam-Thru Verbindungen ermöglichen ein schnelles und einfaches steriles Verbinden zwischen Biopharma-Anlagen und Einweg-Beutelsystemen und Schlauchsets. Das Single-Use Design spart Zeit und Geld, da Reinigungs- und Validierungskosten in Verbindung mit Mehrwegskomponenten reduziert werden.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Innovatives 3-Port Design Richtiger Steam-Thru SIP Prozess, der "dead legs" eliminiert und die Notwendigkeit need for laminar flow hoods
Patentiertes Absperrventil
Ermöglicht ein steriles Verbinden und Trennen und hohen Mediendurchfluss
Entriegelungstaste / Abreißmanschette Sichert Ventilposition; sichtbarer Indikator der einzelnen Prozessschritte 
Standardanschlüsse Schneller Anschluss an Biopharma-Anlagen und gängige Schlauchgrößen
BSE/TSE freies Material Erfüllt ADCF-Anforderungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Dampf-Position
Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Bis zu 2,1 bar (30 psi) – Steam Thru
Bis zu 2,4 bar (35 psi) – Steam-Thru II
Durchfluss-Position
Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Vakuum bis 1,4 bar (20 psi)

Sterilisationsmethoden

nach vollständiger Verbindung (optional)
Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklav: Bis zu 129°C (265°F) für insgesamt 60 Minuten
Steam-In-Place (SIP)
Steam-Thru: Bis zu 130°C/266°F bei max. ~1,6 bar (24 psi) für 60 Minuten
Steam-Thru II: Bis zu 135°C/275°F bis max. ~2,1 bar (31 psi) für 60 Minuten
Hinweis: Angaben über den Dampfdruck sind Einschätzungen aus Fachliteraturtabellen

Anschlussgrößen

1/2" und 3/8" Sclauchtüllenanschluss; 3/4" Sanitäranschluss

Material

Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI
Abnehmbare Manschette: Polycarbonat

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 60,48 - 66,24(Cv ~ 4.2 - 4.6) Steam-Thru
Kv ~ 74,88 - 115,2 (Cv ~ 5.2 - 8.0)Steam-Thru II
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

/

Filters

No available filters

STC1700000

STC1700000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700100

STC1700100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700200

STC1700200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC1700300

STC1700300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC1700500

STC1700500

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700600

STC1700600

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700700

STC1700700

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC1700800

STC1700800

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC2020000

STC2020000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC2020100

STC2020100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC2020200

STC2020200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC2020300

STC2020300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector