Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

MPU-Serie

See MPU-Serie Products

Der Bajonettverschluss der MPU-Serie ist ein einfacher Mechanismus, der gegen versehentliches Trennen schützt und für eine zuverlässige und sichere Verbindung sorgt. Schlauchtüllen mit 19mm und 25mm Innendurchmesser ermöglichen einen glatten und schnellen Durchgang der Medien.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Schlauchtüllen für Schläuche mit 19mm und 25mm ID Ermöglicht schnelles Befüllen und Leeren von Media-Beuteln
Sicherungsmechanismus Verhindert unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung
Scharfkantige Schlauchtülle Minimiert Turbulenzen und Ablagerungen
Leckagefreie Abdichtung und glatter Durchgangspfad Schützt teuere Flüssigkeiten und elminiert mögliche Kontamination des Durchflusspfades

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 2,41 bar (35 psi) 
Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F

Material

Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Sterilisationsmethoden

Gammastrahl: Bis zu 50 kGy
Autoclav: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterlisieren.

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 301,14 max. (Cv ~ 20.9 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

MPU171239

MPU171239

3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

Inserts

Caps & Plugs