Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

AseptiQuik W

See AseptiQuik W Products

Die beidseitig baugleichen AseptiQuik® W-Konnektoren mit 1,5“ nominaler Nennweite ermöglichen schnelle und einfache Steril-Verbindungen für Anwendungen mit hohem Durchfluss. Das baugleiche Design (1“, 1 1/4“ und 1 1/2“) bietet vereinfachte Systemintegration und minimiert das Risiko von Bedienungsfehlern. Die robuste Ausführung funktioniert zuverlässig; es werden keine zusätzlichen Klemmen oder andere Befestigungen benötigt. Biopharma-Hersteller können vom Marktführer qualitativ hochwertige Komponenten in 1“, 1 1/4“ und 1 1/2“ für ihre komplexen Single-Use Fertigungsanlagen erwarten. 

 

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Baugleiche Teile für beide Verbindungshälften Einfache Single-Use Systeme: gleiche Artikelnummer für beide Verbindungshälften
FLIP - ALIGN - PULL- SNAP Intuitiver 4-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Verbindungsfehlern
Sichere Schnappverschlüsse Höhere Robustheit des Konnektors für eine Vielzahl von Anwendungen
Ziehschlaufen mit integrierter Membran Gewährleisten gleichzeitiges und sicheres Entfernen beider Membranen
Keine anderen Komponenten erforderlich Steriler Verbindungsprozess ohne Zukauf oder Lagerung weiterer Teile oder Werkzeuge
AseptiQuik-Serie mit größtem Durchflussquerschnitt
(1,5" nominaler Durchfluss)
Schnellerer Flüssigkeitstransfer für höhere Anlageneffizienz 

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen

Betriebsdruck:

Bis zu 4,1 bar (60 psi)
Bis zu 5,1 bar (75 psi) für 48 Stunden

Betriebstemperatur: Von 1°C  bis 40°C (von 34°F bis 104°F)
Typischer Durchflusskoeffizient: Cv-Wertebereich: 39 bis 118
Anschlussgrößen: 25,4mm, 31,8mm, 38,1 mm Schlauchtüllenanschluss-ID (1", 1 1/4",
1 1/2"), 1 1/2" Sanitäranschluss

Material:

Verbinder: Polycarbonat (weiß)
Transportclip:         Polycarbonat (transparent)
Ziehschlaufen/Laschen: Polycarbonat (weiß, Hochtemperaturausführung)
Ziehschlaufen-Schiene: Polyphenylsulfon (grau)
Seitllicher Schnappverschluss: Polyphenylsulfon (blau)
Dichtungen: Silikon (transparent), platinvernetzt
Membran: Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemp.ausführung) mit PTFE-Sticker

Sterilisationsmethoden:

Gammastrahlen: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklavieren (Hochtemperaturausführung HT): Ein Zyklus bis zu 130°C (266°F) für 60 Minuten

ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwort des Kunden, die Eignung der CPC-Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Extrahierbare Berichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

/

Filters

No available filters

Genderless

AQW17016HT

AQW17016HT

1" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

AQW17020HT

AQW17020HT

1 1/4" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

AQW17024HT

AQW17024HT

1 1/2" Hose Barb Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body

AQW33024HT

AQW33024HT

1 1/2" Sanitary Genderless AseptiQuik W High Temperature Connector Body