Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Schnellkupplungen für die Dialyse

Laut der National Kidney Foundation sind 10 % der Weltbevölkerung von chronischen Nierenerkrankungen betroffen, wobei jedes Jahr mehr als eine Million Menschen daran sterben. Die Dialyse ist ein von Dialysegeräten durchgeführtes Blutreinigungsverfahren, das Giftstoffe und überschüssige Flüssigkeiten aus dem Körper entfernt. Dialysegeräte werden bei der Behandlung von chronischen Nierenerkrankungen, akuten Nierenverletzungen, Nierentransplantationen und anderen Nierenleiden eingesetzt. Größere Kliniken und Dialysezentren verwenden Massenverteilungssysteme, um die Flüssigkeiten und Chemikalien von den Misch- und Wasseraufbereitungs-Systemen im hinteren Teil der Klinik zu den Dialysegeräten zu liefern.  

Das Wachstum der Dialysebranche hält an

Die zunehmende Anzahl von Nierenerkrankungen und der Mangel an Nierenspendern haben weltweit zu einem Wachstum der Dialyseindustrie geführt. Darüber hinaus erhöhen Nierenprobleme, die es aufgrund der Prävalenz von Diabetes und der steigende Patientenzahl mit terminaler Niereninsuffizienz (ESRD) gibt, die Notwendigkeit einer Dialysebehandlung. Die Finanzierung besserer Dialyseprodukte und die steigende Nachfrage nach einfacher zu bedienenden Behandlungsoptionen für zu Hause sind wichtige Einflussfaktoren in der Branche.

CPC hilft bei der Bereitstellung einer besseren Dialysebehandlung

CPC trägt in einem umfangreichen Spektrum medizinischer Anwendungen dazu bei, die Patientensicherheit zu verbessern, Falschverbindungen zu vermeiden und die Gesamtgeschwindigkeit und den Durchsatz von Dialysemaschinen und -ausrüstung zu erhöhen. OEMs auf der ganzen Welt wählen CPC-Komponenten aufgrund ihrer bewährten Leistung in Dialysegeräten, Umkehrosmose-Wasseraufbereitungssystemen (RO) und Wiederaufbereitungsgeräten für Dialysatoren.

Dialysearten

Hämodialyse: extrakorporale Blutreinigung

Peritonealdialyse: Blutreinigungsmethode mit Peritoneum (im Bauch eines Patienten) 

CPC-Schnellkupplungen und -Dispensingprodukte für Dialyseverteilungssysteme

Hochleistungs-Schnellkupplungen und -Dispensingprodukte werden weltweit in Chemikalien- und Wasseranwendungen und in Dialysekliniken eingesetzt – von Säure- und Bikarbonatleitungen bis hin zu Wasserleitungen, die in RO-Wasseraufbereitungs-Systemen verwendet werden. Das umfangreiche Produktspektrum von CPC ist kompatibel mit aggressiven Chemikalien, Reinigungsmitteln und Hochtemperatur-Sterilisationsmethoden. CPC-Schnellkupplungen sind nicht nur bewährt, sondern sparen auch Zeit und verbessern die Durchlaufzeit von Dialysegeräten. 

Ein Auslaufen von Flüssigkeit vermeiden

Techniker sparen Zeit beim Wiederanschließen von Gewinden und Schläuchen an Geräte und Schlauchtüllen, wenn sie äußerst zuverlässige CPC-Schnellverschlusskupplungen verwenden. Die tropffreien CPC-Verbinder oder Verbinder mit Absperrventil eliminieren oder minimieren Tropfenbildung und ein Auslaufen von Flüssigkeit, um unnötige Reinigungsarbeiten zu reduzieren und eine hygienische Umgebung aufrechtzuerhalten. Das CPC DrumQuik® -Dispensingsystem bildet ein sicheres „geschlossenes“ System für die Extraktion von Chemikalien, die in der Dialyse verwendet werden, und verhindert gleichzeitig eine Verunreinigung von außen.