Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

PLC NSF-Serie

See PLC NSF-Serie Products

Die PLC-Serie mit 1/4" Nennweite hat sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bietet die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die PLC Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar. 

Diese Kupplungen ermöglichen Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind mit sowohl mit den Metallkupplungen der LC-Serie als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie kombinierbar. Die Kupplungen der PLC NSF-Serie entsprechen den Anforderungen der NSF-Norm.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand
Integrierte Anschlüsse

Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

"Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien LC und PLC12

 

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N

Other

Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)

JG® Schlauch-Spezifikationen

Schlauch-Toleranzen: 6,4mm AD, +0,00mm/-0,01mm
9,5mm AD, +0,00mm/-0,01mm
Schlauchtypen Kunststoffschlauch: Polyethylen, Nylon, Polyurethan
Metallschlauch: Messing, Kupfer und Baustahl

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
Für weiche oder dünnwandige Schläuche mit JG Anschlüssen werden Schlauchverstärkungen empfohlen.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

20400

20400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PLC10004 NSF)

20600

20600

3/8 NPT Valved Coupling Body (PLCD10006 NSF)

20800

20800

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17006 NSF)

21000

21000

1/4 NPT Valved Coupling Body (PLCD10004 NSF)

21100

21100

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16004 NSF)

22100

22100

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17004 NSF)

22300

22300

3/8 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14006 NSF)

22500

22500

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PLC17004 NSF)

22900

22900

1/4 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14004 NSF)

24300

24300

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13004 NSF)

24500

24500

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13006 NSF)

26700

26700

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16006 NSF)

28200

28200

1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD11004 NSF)

Inserts

20100

20100

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22006 NSF)

20300

20300

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (PLC24004 NSF)

21400

21400

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22006 NSF)

21500

21500

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22004 NSF)

22000

22000

1/4 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24004 NSF)

22200

22200

3/8 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24006 NSF)

22400

22400

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22004 NSF)

24700

24700

1/4 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29004 NSF)

24800

24800

3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC29006 NSF)

24900

24900

3/8 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29006 NSF)

26600

26600

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PLCD42004 NSF)

30400

30400

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (PLC24006 NSF)