Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Schnellverschlüsse mit Absperrventil

Hier Kupplungen mit Absperrventil

Die CPC-Schnellverschlusskupplungen mit Absperrventil transportieren Medien schnell und einfach. Ein umfangreiches Spektrum an Ausrüstungen und Geräten ermöglicht den Transport von Fluiden oder Gasen durch Schläuche mit kleinem Durchmesser. CPC bietet Schnellkupplungen und Konnektoren mit Absperrventil in verschiedenen Konfigurationen, Größen und Werkstoffen an; diese werden den Anforderungen unterschiedlichster Ausrüstungen und Geräte gerecht.  

Produktserien

Vorteile der CPC-Schnellkupplungen und -Konnektoren mit Absperrventil

  • Umfangreiches Sortiment an Größen und Konfigurationen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
  • Ergonomische und einfache Einhandbedienung, auch mit Handschuhen
  • Die Verbindung wird über den hörbaren "CPC-Klick" bestätigt
  • Optimales Verhältnis zwischen Durchfluss und Größe für höchste Leistung
  • Leckagefreie Dichtung zum Schutz wertvoller Medien
  • Winkel- und Drehgelenkkonfigurationen für beengte Platzverhältnisse