MPX-Serie

See MPX-Serie Products

Die MPX-Serie ermöglicht leichte Bedienung und erhöhte Sicherheit für die meisten Ihrer anspruchsvollen Anwendungen. Wählen Sie aus einer vollständigen Palette von Verbindungen und Konfigurationen, für Schläuche von 9,5mm bis 12,7mm ID, inkl. druckdichter Kappen und Stecker. Kupplungen und Kappen werden mit einem optionalen Sicherungsmechanismus angeboten, um ein versehentliches Entkuppeln zu verhindern. Zudem können die Kupplungshälften in gekuppeltem Zustand  frei rotieren und verhindern somit ein Abknicken der Schläuche.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Ergonomische Entriegelungstaste Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
USP Klasse VI Materialien Erfüllen Anforderungen der Biokompatibilität
Sterilisierbar: Autoclav, Et0, Elektronen- oder Gammastrahl Kostengünstiger Einwegartikel, jedoch auch wiederverwendbar
Schlauchtülle ohne Schweißnähte Minimiert Flüssigkeitsturbulenzen
 BSE/TSE freie Materialien  Erfüllt ADCF-Anforderungen

Spezifikationen und CV-Wert

Material

Hauptkomponenten: Polycarbonat (violett), USP Klasse VI, ADCF
Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
Verschluss-Sicherung: Polysulfon (weiss), USP Klasse VI , ADCF
Entriegelungstaste: Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF
Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Sterilisationsmethoden

Gammastrahl: Bis zu 50 kGy
Autoclav: Polycarbonat: Bis zu 121°C (250°F) für 30 Minuten, bis zu 10 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
Polysulfon: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 204,60 max.(Cv ~ 14.2 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Validierungsberichte

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Products

/

Filters

No available filters

MPX17803

MPX17803

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

MPX17839

MPX17839

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

MPXK17803

MPXK17803

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body With Lock

MPXK17839

MPXK17839

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Body With Lock

MPX22603M

MPX22603M

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPX22639M

MPX22639M

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPX22803M

MPX22803M

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPX22839M

MPX22839M

1/2 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert