Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série MC

See Série MC Products

Les coupleurs de la gamme MC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PMC en acétal et la série PMC12 en polypropylène. La série MC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

 

Produits et leur téléchargement

PDF icon Spec Sheet

MC Series

Spec Sheet available for download now.

 
Caractéristiques Avantages

Matériau Laiton

Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées

Compatible

Avec les coupleurs des séries PMC et PMC12

Version haute température (HT)
en option
Température de service maximale  204°C (400°F)

Verrouillage Colder

Connecter et déconnecter d’une seule main

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

Matériau:

Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Clapet: Acetal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N

Autres

Couleur: Chrome
Raccordement de tubes: De 3,2mm jsuqu’à 6.4mm DI (de 1/8" jusqu’à 1/4" DI)

Cv Value

Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

MC1002

MC1002

1/8 NPT Non-Valved Coupling Body

MC1004

MC1004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body

MC12025

MC12025

5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

MC1204

MC1204

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

MC1304

MC1304

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

MC1502

MC1502

1/8 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body

MC1602

MC1602

1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

MC1603

MC1603

3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

MC1604

MC1604

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

MC1702

MC1702

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MC1703

MC1703

3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MC1704

MC1704

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MC181032

MC181032

10-32 Non-Valved Panel Mount Coupling Body

MCD12025

MCD12025

5/32 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

MCD1204

MCD1204

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

MCD1304

MCD1304

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body

MCD1502

MCD1502

1/8 NPT Valved Panel Mount Coupling Body

MCD1602

MCD1602

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Body

MCD1603

MCD1603

3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

MCD1604

MCD1604

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Body

MCD1702

MCD1702

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

MCD1703

MCD1703

3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

MCD1704

MCD1704

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

MCD181032

MCD181032

10-32 Valved Panel Mount Coupling Body

Inserts

DSM2202

DSM2202

1/8 Hose Barb Non-Valved Nu-Seal Coupling Insert

MC20025

MC20025

5/32 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

MC2004

MC2004

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

MC21025

MC21025

5/32 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

MC2104

MC2104

1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

MC2202

MC2202

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

MC2203

MC2203

3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

MC2204

MC2204

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

MC2302

MC2302

1/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

MC2304

MC2304

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

MC2402

MC2402

1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

MC2404

MC2404

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

MC2602

MC2602

1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

MC2604

MC2604

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

MC4004

MC4004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

MC4202

MC4202

1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

MC4203

MC4203

3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

MC4204

MC4204

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

MCD2004

MCD2004

1/4 PTF Valved Coupling Insert

MCD2006

MCD2006

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

MCD21025

MCD21025

5/32 PTF Valved Elbow Coupling Insert

MCD2104

MCD2104

1/4 PTF Valved Elbow Coupling Insert

MCD2202

MCD2202

1/8 Hose Barb Valved Coupling Insert

MCD2203

MCD2203

3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

MCD2204

MCD2204

1/4 Hose Barb Valved Coupling Insert

MCD2302

MCD2302

1/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

MCD2304

MCD2304

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

MCD2402

MCD2402

1/8 NPT Valved Coupling Insert

MCD2404

MCD2404

1/4 NPT Valved Coupling Insert

MCD2602

MCD2602

1/8 NPT Valved Coupling Insert

MCD2604

MCD2604

1/4 NPT Valved Coupling Insert

MCD4004

MCD4004

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

MCD4202

MCD4202

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

MCD4203

MCD4203

3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

MCD4204

MCD4204

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

Caps & Plugs

Nuts