Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Système de distribution - Bouchon operculé

See Système de distribution - Bouchon operculé Products

Le système de distribution offrant un diamètre de passage de 1/4" permet le transfert de liquide de manière hygiénique et sûre d'un bag-in-box (BIB) ou autres types de conditionnements flexibles. Le système consiste en un bouchon de fermeture et un corps de coupleur spécialement conçu pour la déconnexion rapide.

Le bouchon existe en version à visser ou à clipser pour une ouverture de 38mm. Le coupleur pour bouchon operculé rompt automatiquement la membrane lorsqu'il est raccordé. Pour passer à un nouveau conteneur, il vous suffit de faire fonctionner le verrou Colder pour déconnecter le système puis de connecter le coupleur à un nouveau conteneur.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages

Coupleur pour bouchon operculé

Rompt facilement la membrane

Matériaux polypropylène et

polyéthylène

Plus grande résistance chimique

Membrane

Elimine les bouchons et joints toriques

Verrouillage Colder

Connecter et déconnecter en une seule main

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température: 0°C jusqu’à 71°C / 32°F jusqu’à 160°F

Matériau

Eléments principaux et clapets: Polypropylène
Bouchon 38mm: Polyethylène (LDPE)
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: EPDM
Taille de fermeture: SP-400 38mm

Cv Value

Kv ~ 13,7 (Cv~ 0.95)
Kv ~ 10,8 (Cv~ 0.75)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
REMARQUE: Contactez Colder pour les estimations de pression et de température sur le bouchon operculé
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

PS1700412

PS1700412

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF

PS1700612

PS1700612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF

PSD1700412

PSD1700412

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

PSD1700612

PSD1700612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

Bag Closures

496200

496200

Puncture Seal Bag Closure (PSC)

PSC38MM

PSC38MM

38mm Thread On Puncture Seal Cap - NSF