Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série SnapQuik

See Série SnapQuik Products

SnapQuik® est un connecteur BreakAway qui est idéal pour des appliations de basse pression. Le design cree un transfert de fluid dans une taille compacte. Ces connecteurs sont conçus avec un extérieur aérodynamique et un mécanisme de verrouillage interne unique. Cette conception facile à nettoyer réduit le risque de mauvais raccordement, d'accumulation de saleté et minimise le potentiel d'infection du patient.

Caractéristiques Avantages
Conception break away Déconnexion rapide et intuitive
Mécanisme de verrouillage interne Extérieur aérodynamique facile à nettoyer
Click audible lors de la connexion Assure une connexion sûre
Pas de connexion avec des Luers Sécurité augmentée pour le patient

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 1,0 bar (15 psi)
Température de service: 0°C jusqu’à 50° C / 32°F jusqu’à 122° F

Matériau

Eléments principaux: Acétal
Joints toriques: Buna-N

Other

Raccordement de tubes: 2,4mm ID et 3,2mm DI / 3/32” et 1/8" DI

Cv Value

Kv ~ max. (Cv ~0.10 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters