Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

DrumQuik UDA

See DrumQuik UDA Products

Les adaptateurs de distribution universelle DrumQuik (UDA) révolutionnent le monde de la gestion des produits chimiques. DrumQuik UDA est spécialement conçu pour les applications de l'utilisateur final. Le DrumQuik UDA permet des connexions plus sûres aux fûts et aux conteneurs en vrac. Néanmoins, il peut également être utilisé avec des conteneurs comme les bouchons Nalgene et les jerrycans avec des fermetures à bouchons. Les adaptateurs de distribution universels sont également la solution privilégiée dans les applications où un tube plongeur sera réutilisé ou déplacé entre plusieurs conteneurs.   

DrumQuik UDA est compatible avec des conteneurs, des bondes et des bouchons courants. Les ports d'adaptateurs permettent une extraction simultanée des produits chimiques, une ventilation ou une application de gaz neutre. Un troisième port permet de recirculer les produits chimiques d'amorçage vers le conteneur dans les applications de pompe doseuse. DrumQuik UDA à 3 ports facilite les remplacements de fûts sans éclaboussures et offre une flexibilité inégalée dans un système fermé pour distribuer des produits chimiques en toute sécurité. Les composants système facultatifs, y compris des vannes de pied, les filtres à air et les clapets anti-retour, sont également disponibles.

Features Benefits
Connexion et déconnexion rapide Les conteneurs peuvent être échangés plus rapidement
Clapet d’obturation automatique Arrête le flux lors de la déconnexion
Embout de conteneur jetable Réduit l’exposition aux fluides chimiques et une manipulation malpropre

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: du vide jusqu’à 120 psi
Température de service: de 0°C jusqu’à 49 °C (-32°F jusqu’à 120°F)

Matériau

Eléments principaux: Polypropylène vierge naturel (3-Port UDA a du polypropylène FDA sans matière animale)
Joints: UDA: Aucun / 3-Port UDA : EPDM FDA (FKM en option)
Lubrifiants: non utilisés
Ressort (coupleur seulement): Acier inoxydable 316, Hastelloy C, PEEK UHP vierge, acier inoxydable encapsulé de PPS ou de Téflon (TESS)
Nombre de ports: UDA: aucun, 3-Port UDA: trois; un 1/2“ NPT femelle pour liquides, un 1/4” NPT pour évent de mise à l’atmosphère et un 3/8” NPT pour recirculation
Filetage: UDA: 3/4“ NPT mâle pour utilisation des séries HFC, NSH & ChemQuik ; 3-Port : 3/4” NPT mâle
Longueur du tube plongeur: UDA: Polypropylène 889mm (37”) ou 1397mm (55”), 3-Port : HDPE, tubes plongeurs standards de DrumQuik PRO ou DrumQuik PUR

Spécifications des couples de serrage

2" Buttress: 27 Nm (20ft-lbs)
BCS 56x4: 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût en plastique): 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût en acier): 20 Nm (15ft-lbs)
Bouchon de transport: serré à la main
Remarque : Les spécifications mentionnées ci-dessus sont des recommandations générales qui peuvent être modifiées + ou – d'après les applications et besoins spécifiques.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Products

/

Filters

No available filters

Fittings, Valves and Accessories

2621400

2621400

Pipe Plug, 3/8 NPT (DrumQuik PRO)

DQUDA3P

DQUDA3P

3-Port UDA Adaptor Bulk Packaged

DQUDA3PKIT

DQUDA3PKIT

3-Port UDA Adaptor Kit includes EPDM O-Ring, Locking Nut, 35.5" (905mm) Dip-tube, 1/2" x 3/8" and 1/2" x 1/4" Reducer Bushings and 1/4" and 3/8" NPT Plugs

DQUDA3PKIT202

DQUDA3PKIT202

3-Port UDA Adaptor Kit includes FKM (Viton®) O-Ring, Locking Nut, 35.5" (905mm) Dip-tube, 1/2" x 3/8" and 1/2" x 1/4" Reducer Bushings and 1/4" and 3/8" NPT Plugs

O-Rings and Seals

2717000

2717000

AS568-214 EPDM, 3 Port UDA, Bulk Packaged O-Ring

2717100

2717100

AS568-214 FKM (Viton®), 3 Port UDA, Bulk Packaged O-Ring