Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série MPU

See Série MPU Products

Cette conception "twist-to-connect" est dotée d'un mécanisme de verrouillage facile d'utilisation protégeant des déconnexions accidentelles et permettant une connexion sûre et fiable. Un raccord cannelé pour tubes de 19 mm et 25 mm DI (Diamètre Interne) assure un transfert rapide et sans turbulence des fluides.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Cannelé de 19mm et 25mm (3/4" et 1") Facilite le remplissage et la vidange rapide des poches
Système de fermeture Evite des déconnexions accidentelles
Pointe de terminaison cannelée aigue Diminue la turbulence des fluides et la zone morte
Joint protégé pour éviter des pertes de fluide, circuit d'ecoulement lisse Protection de fluides valables et élimination des contaminations du circuit d'écoulement

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu'à 2,4 bar ( 35 psi)
Température: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

Matériau

Eléments principaux: Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

Méthodes de stérilisation

Rayons gamma: Jusqu'à 50 kGy
Autoclave: Jusqu'á 132°C (270°F) pour 60 minutes, jusqu'á 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.

Cv Value

Kv ~ 301,14 max. (Cv ~ 20.9 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

MPU171239

MPU171239

3/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Body