Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

DrumQuik PUR

See DrumQuik PUR Products

DrumQuik® PUR transforme le monde de la gestion des produits chimiques grâce à sa conception unique en circuit fermé. Le système de distribution DrumQuik, conçu pour une gestion plus intelligente des produits chimiques, permet une extraction sûre, facile et économique des produits chimiques dans les fûts, les jerrycans et les conteneurs en vrac, tout en réduisant les déversements, en maîtrisant les fumées dangereuses et en améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

Produits et leur téléchargement

Features Benefits
Connexion et déconnexion rapide Les conteneurs peuvent être échangés plus rapidement
Clapet d’obturation automatique Arrête le flux lors de la déconnexion
Embout de conteneur jetable Réduit l’exposition aux fluides chimiques et une manipulation malpropre

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Désaccouplé: du vide jusqu’à 3,1 bar (45 psi)
Couplé: du vide jusqu’à l’évaluation du fût
Température de service: Embout du fût: de -29°C jusqu’à 49 °C (-20°F jusqu’à 120°F)
Coupleur: PVDF, de -18°C jusqu’à 49°C (0°F jusqu’à 120°F)

Matériau

Embout du fût & tube plongeur: Polyéthylène vierge (HDPE)
Bouchon de transport: Polyéthylène vierge (HDPE), KFM
Coupleur: PVDF
Ressort (coupleur seulement): Acier inoxydable 316, Hastelloy C, PEEK UHP vierge, acier inoxydable encapsulé de PPS ou de Téflon (TESS)
Joints: Joints du coupleur : EPDM, FKM, Simriz UHP FFKM Perfluoroélastomère
Joint du bouchon: Polyoléfine, EPDM, FKM
Joint du bouchon de transport: EPDM, FKM

Spécifications des couples de serrage

2" Buttress: 27 Nm (20ft-lbs)
BCS 56x4: 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût en plastique): 27 Nm (20ft-lbs)
2" NPS (fût en acier): 20 Nm (15ft-lbs)
Bouchon de transport: serré à la main
Remarque : Les spécifications mentionnées ci-dessus sont des recommandations générales qui peuvent être modifiées + ou – d'après les applications et besoins spécifiques.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Products

/

Filters

No available filters

Other

DQPUR120112

DQPUR120112

3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and (PEEK®) Spring

DQPUR120112203

DQPUR120112203

3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and (PEEK®) Spring

DQPUR120112208

DQPUR120112208

3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring

DQPUR120112209

DQPUR120112209

3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring

DQPUR120112210

DQPUR120112210

3/4 Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring

DQPUR120112211

DQPUR120112211

3/4 Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring, FKM Vent Seal, and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring

Drum Inserts

DQPUR202BUT

DQPUR202BUT

2" Drum Insert with American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)

DQPUR202BUT202

DQPUR202BUT202

2" Drum Insert with American Buttress Thread and FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)

DQPUR2BUT0410

DQPUR2BUT0410

Drum Insert Assembly 410mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal

DQPUR2BUT0985

DQPUR2BUT0985

Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug

DQPUR2BUT0985202

DQPUR2BUT0985202

Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug

DQPUR2BUT1274

DQPUR2BUT1274

Drum Insert Assembly 1274mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug Seal

Dip-Tubes

DQPURDT0410

DQPURDT0410

Dip-tube 13.0" or 330mm long for 5 gal/25L Jerry Cans

DQPURDT0985

DQPURDT0985

Dip-tube 35.5" or 905mm long for 55gal/200L Drums

DQPURDT1070

DQPURDT1070

Dip-tube 39.0" or 990mm long for 275gal/1040L IBCs

DQPURDT1274

DQPURDT1274

Dip-tube 47.0" or 1194mm long for 330gal/1250L IBCs

Fittings, Valves and Accessories

DQPURSP

DQPURSP

Polyethylene Shipping Plug with EPDM Seal

DQPURSP202

DQPURSP202

Polyethylene Shipping Plug with FKM (Viton®) O-Ring

Sample Kits

DQPURSAMP202

DQPURSAMP202

Sample Kit with 1 DQPUR120112 (FKM (Viton®) and PEEK® ) Coupler and 1 Assembled Dip-tube (DQPUR2BUT0985202)

DQPURSAMP209

DQPURSAMP209

Sample Kit with 1 DQPUR120112 (PPS and Simriz® Spring) Coupler and 1 Assembled Dip-tube (DQPUR2BUT0985202)

O-Rings and Seals