Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série APC

See Série APC Products

La série APC avec un diamètre de passage de 1/4" dispose d'un verrou en plastique, d'un minimum de pièces mobiles, et d'un design épuré, facilitant l'utilisation et offrant un excellent rapport débit / encombrement. La série APC a été étendue afin d'inclure des modèles équipés de clapets ainsi qu'une protection du verrou. Certains modèles ont été renforcés afin d'accroître le domaine d'application de la série APC.

Les coupleurs de la série APC sont aussi disponibles dans des versions conformes à la norme NSF.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Verrou en plastique Aucune partie métallique exposée
Verrou protégé Protège des déconnexions accidentelles
Terminaisons intégrées Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides
Compatible Avec la plupart des coupleurs de la série EFC

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

Matériau:

Eléments principaux et clapet: Acétal
clapet d’obturation: Acétal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Joints toriques: Buna-N

Autres

Couleur: Blanc naturel avec clapet d’obturation gris foncé ou gris clair
Raccordement de tubes: 6,4mm et 9,5mm DI (1/4" et 3/8" DI)

Cv Value

Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max.)
Kv ~ 10,09 max. (Cv ~ 0.70 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

APC12004

APC12004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

APC120M8

APC120M8

8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

APC16004

APC16004

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

APC16005

APC16005

5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

APC16006

APC16006

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

APC17004

APC17004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

APC17004SH

APC17004SH

1/4 Hose Barb In-Line Non-Valved Body with Shroud

APC17006

APC17006

3/8 Hose Barb In-Line Non-Valved Coupling Body

APC17006SH

APC17006SH

3/8 In-Line Hose Barb Coupling Body with Shroud

APCD12004

APCD12004

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

APCD12006

APCD12006

3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

APCD120M8

APCD120M8

8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Body

APCD13004SH

APCD13004SH

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body with Shroud

APCD13006SH

APCD13006SH

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body with Shroud

APCD16004

APCD16004

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

APCD16005

APCD16005

5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

APCD16006

APCD16006

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

Inserts

APC20004

APC20004

1/4 In-Line Compression Coupling Insert

APC20006

APC20006

3/8 In-Line Compression Coupling Insert

APC21004

APC21004

1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

APC21006

APC21006

3/8 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

APC22004

APC22004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

APC22006

APC22006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

APC23004

APC23004

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

APC23006

APC23006

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

APC24004

APC24004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

APC24006

APC24006

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

APCD20004

APCD20004

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

APCD20006

APCD20006

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

APCD200M8

APCD200M8

8mm PTF Valved In-Line Coupling Insert

APCD22004

APCD22004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

APCD22006

APCD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

APCD23004

APCD23004

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

APCD23006

APCD23006

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

Nuts

O-Rings and Seals

1830300

1830300

Gasket, Panel Mount, Square Cut AS568-115 Buna (APC)