Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série PLC NSF

See Série PLC NSF Products

Ayant fait ses preuves dans le monde entier dans des milliers d'applications, la ligne PLC offre le choix le plus large de tailles et de configurations. Les coupleurs PLC sont moulés par injection d'acétal thermoplastique, durables et résistants à la plupart des solutions chimiques douces.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons. Il y a une connexion possible avec les coupleurs des séries LC en métail et PLC12 en polypropylène. La série PLC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Joint toriques Buna-N (pour des applications alimentaires) Appropriés pour des conduites de boissons
Terminaisons intégrées

Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides

"Click" audible Assurance d'une connexion fiable
Compatible Connexion possible avec les coupleurs des gammes LC et PLC12

 

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

Matériau

Eléments principaux et clapets: Acétal
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N

Autres

Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI /de 1/4" jusqu’à 3/8" DI

Caractéristiques techniques des tubes JG®

Tolérances de tubes: DE 6,4mm, +0,00mm/-0,01mm
DE 9,5mm, +0,00mm/-0,01mm
Types de tube (tube en plastique): Polyethylène, nylon, polyuréthane
(Tube métallique): Laiton, cuivre et acier doux

Cv Value

Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
Pour les tubes souples ou fins utilisés avec raccords JG®, des renferts de tube sont recommandés.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters

20400

20400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PLC10004 NSF)

20600

20600

3/8 NPT Valved Coupling Body (PLCD10006 NSF)

20800

20800

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17006 NSF)

21000

21000

1/4 NPT Valved Coupling Body (PLCD10004 NSF)

21100

21100

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16004 NSF)

22100

22100

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17004 NSF)

22300

22300

3/8 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14006 NSF)

22500

22500

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PLC17004 NSF)

22900

22900

1/4 JG Valved In-Line Coupling Body (PLCD14004 NSF)

24300

24300

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13004 NSF)

24500

24500

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (PLCD13006 NSF)

26700

26700

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16006 NSF)

28200

28200

1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD11004 NSF)

20100

20100

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22006 NSF)

20300

20300

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (PLC24004 NSF)

21400

21400

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22006 NSF)

21500

21500

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22004 NSF)

22000

22000

1/4 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24004 NSF)

22200

22200

3/8 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24006 NSF)

22400

22400

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22004 NSF)

24700

24700

1/4 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29004 NSF)

24800

24800

3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC29006 NSF)

24900

24900

3/8 JG Valved In-Line Coupling Insert (PLCD29006 NSF)

26600

26600

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PLCD42004 NSF)

30400

30400

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (PLC24006 NSF)