Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

DPC

See DPC Products

Les coupleurs de la série DPC à flux de 6,35 mm sont dotés d'une connexion à double port dans un design profilé qui offre une facilité d'utilisation et un excellent débit dans une taille compacte. Fabriquée en thermoplastique acétal, la série DPC comprend des coupleurs avec et sans clapet d'obturation, et un unique bouton-poussoir en plastique. Grâce à son utilisation d'une seule main, la série DPC convient parfaitement aux connexions et déconnexions simples et simultanées lorsque deux conduites de fluides sont nécessaires. 

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Bouton-poussoir simple Une seule étape intuitive, connexion à deux conduites et déconnexion
Détrompage des demi-coupleurs mâle et femelle Assure un débit directionnel correct
Conception compacte et modulaire Design attrayant et de haute qualité, flexibilité de configuration
Terminaisons intégrales Moins de pièces mobiles, assemblages plus courts, installations plus rapides

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: De 0°C jusqu’à 82°C (de 32°F jusqu’à 180°F)

Matériau

Composants principaux et clapets: Acetal
Verrou: Acetal
Ressort du verrou: Acier inoxydable
Joint toriques: Buna-N

Autres

Couleur: Blanc avec verrou en bleu
Raccordement de tubes: De 6,4mm à 9,5mm DI / de 1/4" à 3/8" DI

Cv Value

Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max)
Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max)
Kv ~ 10,09 max. (Cv ~ 0,70 max)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

DPC17004

DPC17004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

DPC17006

DPC17006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

DPCD17004

DPCD17004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

DPCD17006

DPCD17006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Panel Mount Coupling Body

Inserts

DPC22004

DPC22004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

DPC22006

DPC22006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

DPCD22004

DPCD22004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

DPCD22006

DPCD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert