Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

DTLD

See DTLD Products

Les coupleurs à double flux de la série DTLD de 6,35 mm offrent un bouton-poussoir unique avec des connexions indépendantes ou simultanées sur des ensembles de tubes à structure libre. Fabriqués en thermoplastique ABS, les coupleurs avec clapet de la série DTLD assurent, une fois le premier insert branché, que le second insert ne se débranchera pas. L'utilisation à une seule main fait de la série DTLD le choix parfait pour des branchements simples et indépendants sur des connexions à double port. La série DTLD est compatible avec tous les inserts des séries PLC, PLC12 et LC. 

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Bouton-poussoir simple Réduit le risque d’activation accidentelle du bouton-poussoir
Le bouton-poussoir est toujours en place pour accepter l’insert Assure un fonctionnement sans fuites
Conception compacte et modulaire S’adapte bien à la main, facile à nettoyer
Connexions rapides indépendantes Nécessite une dextérité manuelle minimale

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 1,38 bar (20 psi)
Température de service: De 0°C jusqu’à 48°C (de 32°F jusqu’à 120°F)

Matériau

Composants principaux: ABS
Verrou: Acetal
Clapet d’obturation du coupleur: Acetal
Clapet d’obturation de l’insert: Polypropylène
Ressorts: Acier inoxydable 316
Joints toriques: Buna-N
Conformité: REACH et RoHS

Autres

Couleur: Blanc avec bouton-poussoir en bleu
Noir avec bouton-poussoir en gris
Raccordement de tubes: De 6,4mm à 9,5mm DI / de 1/4" à 3/8" DI

Cv Value

Kv ~ 9,13 max. (Cv ~ 0.63 max)
Kv ~ 6,09 max. (Cv ~ 0.42 max)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters

DTLD17004

DTLD17004

1/4" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body

DTLD17006

DTLD17006

3/8" Dual Hose Barb, Valved, In-line Coupling Body

PLCD2200406

PLCD2200406

1/4" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert

PLCD2200606

PLCD2200606

3/8" Hose Barb, Valved, In-line Coupling Insert