White Paper The design engineer’s guide to improved IVD fluid handling Whether designing for immunoassay, clinical chemistry, hematology, molecular diagnostics or infectious disease applications, in vitro diagnostics (IVD) equipment manufacturers want components that help them deliver highthroughput, top performing products.
WHITE PAPER 10 Reasons to Consider Closed System Liquid Dispensing Wenn Flüssigkeiten gefährlich sind - und auch im umgekehrten Fall - bieten geschlossene Abfüll- und Entnahmesysteme bedeutende wirtschaftliche Sicherheits- und Umweltvorteile für Anwender und Prozesse.
WHITE PAPER 10 Tips for Improving Fluid Handling in IVD Equipment Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors ist ein wesentlicher Faktor, um eine höhere Test-Durchlaufrate und Zuverlässigkeit voranzutreiben.
WEBPAGE 4 Steps in Selecting Fluid Connectors for Medical & Device Equipment Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors kann sowohl die Sicherheit des Patienten als auch den Anwenderkomfort erhöhen. Gleichzeitig können Abdichtung und Durchflussleistung erhöht werden.
WHITE PAPER 6 Traits of Non-Spill Quick Disconnect Couplings Ursprünglich waren Non-Spill Verbinder für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik vorgesehen; heute ist eine tropffreies Verbinden mit Schnellkupplungen auch im Niedrigdruck-Fluidhandling möglich.
WHITE PAPER Get a Grip! An Introduction to Hose Barbs Man kann eine Schlauchtülle einfach als gegeben hinnehmen. Nach langwieriger Bestimmung der chemischen Kompatibilität, des maximalen Drucks und der Durchflussrate muss man jedoch nicht nur den richtigen Schlauch bestimmen, sondern auch entscheiden, wie er verbunden wird.
WHITE PAPER How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.
WHITE PAPER Intelligent Fluid Couplings Communicate Critical Device and Process Data Ausgestattet mit einer Kontrolleinheit und integrierter Identifikations-Technologie (RFID) können Intelligente Schnellverschluss-Kupplungssysteme Daten übermitteln. Somit können die Anwender ihre Geräte schützen, Prozesse verbessern und sogar Leben retten.
WHITE PAPER MedTech Fluid Management Optimization: The Design Engineer's Guide While connectors seem like a simple low-pressure fluid handling component, they play a crucial role in product reliability, performance and ease of use. Discover the three considerations design engineers should make when selecting a connector.
WHITE PAPER Non-Spill Quick Disconnect Technology Recent design innovations in valve design, optimized flow area calculations and isolation of the valve actuation springs from the fluid flow path have led to new low pressure, thermoplastic quick disconnect couplings incorporating flush face non-spill valve technology.
WHITE PAPER Pipe Threads: Types and Designations Different types of screw threads have evolved for fastening and hydraulic systems. In this paper, you’ll learn about the different types of threads and how they are used.
WHITE PAPER RFID Controls, Streamlines & Protects Data Die Rolle intelligenter Fluidkonnektoren: Kombination der Flüssigkeits- und Datenübertragung zur Kontrolle, zum Schutz und zur Optimierung von Prozessen
WHITE PAPER Using RFID-Enabled Fluid Couplings to Verify and Track Critical IVD Consumable Fluids Sehen Sie, wie Daten mittels intelligenter Fluidkonnektoren übertragen werden, um den richtigen Gebrauch von Verbrauchsmaterialien zu gewährleisten. Ebenso schützen interligente Fluidkonnektoren Ihren Markenwert.
Cancer Detection System (Astro Instrumentation & Immunicon Corporation) Astro und Immunicon Corporation konnten in ihrem Krebserkennungs-System durch die Verwendung von CPC Schnellverschluss-Kupplungen ein großes Fluidsystem entwickeln, das zuverlässig, akkurat und einfach zu bedienen ist.
Deep Vein Thrombosis (Huntleigh Healthcare) Die drahtlose Identifikations-Technologie mit ihren einzigartigen Konnektoren ermöglicht die Flexibilität und einfache Bedienung in einem Kompressionssystem, das der Prophylaxe der tiefen Beinvenenthrombose dienen soll.
Closed System Chemical Dispensing (Container Technology) Nach eingehender Prüfung fand Container Technology, dass das DrumQuik® PRO-System allen Anforderungskriterien im Hinblick auf Leistung, Kosten und Sicherheit entsprach.
Rapid Deploy Decontamination Systems (TVI Corporation) TVI Corporation (TVI) hat anspruchsvolle Selektionskriterien für alle seine Produktkomponenten, um die besten Geräte auf dem Markt herstellen zu können.
WHITE PAPER MedTech Fluid Management Optimization: The Design Engineer's Guide While connectors seem like a simple low-pressure fluid handling component, they play a crucial role in product reliability, performance and ease of use. Discover the three considerations design engineers should make when selecting a connector.
WEBPAGE 4 Steps in Selecting Fluid Connectors for Medical & Device Equipment Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors kann sowohl die Sicherheit des Patienten als auch den Anwenderkomfort erhöhen. Gleichzeitig können Abdichtung und Durchflussleistung erhöht werden.
WHITE PAPER 10 Tips for Improving Fluid Handling in IVD Equipment Die Wahl des richtigen Fluid-Konnektors ist ein wesentlicher Faktor, um eine höhere Test-Durchlaufrate und Zuverlässigkeit voranzutreiben.
WHITE PAPER 6 Traits of Non-Spill Quick Disconnect Couplings Ursprünglich waren Non-Spill Verbinder für Hochdruckanwendungen in der Hydraulik vorgesehen; heute ist eine tropffreies Verbinden mit Schnellkupplungen auch im Niedrigdruck-Fluidhandling möglich.
WHITE PAPER How to Choose the Right Connectors Selecting the ideal tubing connector can enhance product performance, ease of use and functionality in your designs.