Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Votre gamme de tubes médicaux : Connecteurs et coupleurs à débranchement rapide

Une grande variété de cas d’utilisation dans le secteur médical implique un large portefeuille de produits pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Les raccords et les coupleurs à débranchement rapide spécialement conçus pour les applications médicales de CPC ne font pas exception puisqu’ils sont critiques pour les équipements, dispositifs et instruments médicaux. CPC offre une conception innovante et une fabrication de qualité pour toutes ses gammes de produits médicaux.

Trouvez le connecteur pour tubes médicaux qu’il vous faut grâce à la conception personnalisée de CPC

CPC s’est associée à des ingénieurs spécialisés en connecteurs de tubes et en coupleurs à débranchement rapide du monde entier pour développer des solutions de traitement des fluides et répondre aux besoins d’innombrables applications médicales. Nos ingénieurs spécialisés en résolution de problèmes exploitent des capacités de modélisation solides, un équipement prototype, un vaste laboratoire et plus encore pour vous aider à concevoir et créer la réponse idéale à vos besoins en matière de traitement des fluides.  

Exigences d’application du connecteur pour tubes médicaux

En collaboration avec des fabricants d’équipement du monde entier, CPC comprend les exigences nécessaires pour répondre aux défis du traitement des fluides pour des applications médicales extrêmement diverses. Que votre application soit sans clapet d'obturation ou sans égouttement, avec un débit faible ou élevé, réutilisable ou à usage unique, notre large gamme de composants standard (notamment une série complète de connexions et de raccords) et personnalisés peut satisfaire chacune de vos spécifications.

Échantillons d’avantages des connecteurs pour tubes médicaux de CPC

  • Conceptions ergonomiques pour un branchement et un débranchement faciles des tubes
  • Élimination des erreurs de branchement pour une efficacité et une sécurité optimales
  • Conçus pour prévenir les déversements pour protéger les patients contre les produits chimiques, les fumées et autres fluides
  • Inclusion d'air considérablement réduite pour des branchements plus propres
  • Efficacité améliorée grâce à des cycles de branchement rapides et faciles, minimisant les temps d’arrêt
  • Fiabilité exceptionnelle fournissant des branchements sécurisés même lorsque les connecteurs sont branchés pendant des mois ou des années