材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

您的医用管道系列:连接器和快速插拔接头

医疗行业中的各种用例要求广泛的产品组合,以支持独特的应用需求。CPC 的专用医疗快速插拔接头和连接器也不例外,因为它们对医疗设备、装置和仪器至关重要。CPC 的创新型设计和质量制造工艺覆盖我们所有的产品系列。

无法找到恰到好处的医用管道连接器?请转向 CPC 定制设计

CPC 与全球医用管道连接器和快速插拔接头设计工程师合作,开发流体处理解决方案,以满足各种医疗应用的需求。我们的问题解决工程师利用强大的建模能力、原型设备、广阔的实验室等,帮助您设计和创建完美的流体处理解决方案,满足您的需求。 

医用管道连接器应用要求

CPC 与全球各地的 OEM 合作,了解满足高度广泛的医疗应用流体管理挑战所需的要求。无论是需要无阀还是无溢漏,低流量还是高流量,可重复使用还是一次性应用,我们广泛的标准 – 包括完整的小口径连接器、普通接头 – 以及定制设计的组件系列,都能满足您的规格要求。

CPC 医用管道连接器优势示例

  • 符合人体工程学的设计,便于连接和断开管道
  • 消除错误连接,实现最佳效率和安全性
  • 旨在防止溢漏,防止化学品、烟雾和其他液体泄漏
  • 显著减少夹杂物,实现更清洁的连接
  • 通过快速简单的连接周期提高效率,充分减少停机时间
  • 卓越的可靠性,即使一次连接数月或数年,也能提供安全连接