Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Sterile Trennschalter

Produkte für sterile Trennschalter anzeigen

Aufrechterhaltung der Sterilität beim Trennvorgang auf beiden Seiten des Durchgangspfads mit sterilen HFC39-Schnellverschlusskupplungen von CPC. Die automatischen Absperrventile der sterilen Schnellkupplungen schließen den Durchgangspfad aseptisch und schützen so wertvolle Medien, ohne dass Quetschklemmen und Klammern erforderlich sind. Verwenden Sie die sterilen Kupplungen zum schnellen Trennen oder für den Abbau von Montageschläuchen und Prozessleitungen ohne das Risiko einer Kontamination. 

Produktserien

Vorteile der sterilen Kupplungen von CPC

  • Ergonomisches und einfaches Trennen in einem Schritt
  • Daumentastenschutz verhindert versehentliches Trennen der Verbindung
  • Automatische Absperrventile sorgen für ein steriles Trennen und verhindern das Eindringen externer Organismen in den Mediendurchgangspfad
  • Keine zusätzlichen Klemmen, Befestigungen oder Schlauchschweißen erforderlich
  • Hörbarer Klick bestätigt die Verbindung
  • Einfache Integration in Single-Use-Systeme