Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Aseptische sterile Verbinder

Mit der aseptischen Verbindungstechnologie von CPC die Integrität Ihrer sterilen Medientransfers erhalten. Verlassen Sie sich jeden Tag auf die speziell angefertigten Konnektoren von CPC für sterile, zuverlässige Verbindungen.

Mehr erfahren

Produktserien

Die AseptiQuik®-Serien ermöglichen schnelle und einfache sterile Verbindungen

Die AseptiQuik-Serie zeichnet sich durch ein intuitives, robustes, zuverlässiges und benutzerfreundliches Design aus und bietet die branchenweit größte Auswahl an sterilen Verbindern von 1/8-Zoll bis 1-Zoll; sie bietet Prozess- und Fertigungs-Ingenieuren größere Flexibilität sowohl beim Design als auch bei der Anwendung selbst. Vereinfachen Sie die Integration von Hybridsystemen mit der Single-Use-Technologie der Steam-Thru® Anschlüsse. Diese integrierten sterilen Verbinder helfen dabei, die Sterilisationsschritte zu reduzieren, die für die Umrüstung eines offenen Systems in ein funktionell geschlossenes System erforderlich sind.

Vorteile der sterilen CPC AseptiQuik-Verbinder

  • Breites Spektrum an Produktausführungen und -Größen
  • Montage mit einfachem Drehen-Klicken-Ziehen reduziert Anwenderfehler 
  • Hörbare Bestätigung der Verbindung
  • Kompatibilität mit einer Vielzahl von Chemikalien
  • Optimierte Durchflussrate bei einem ausgezeichneten Durchfluss-Größen-Verhältnis
  • Beidseitig baugleiche Verbinder bedeuten weniger Lagerhaltung, einfachere Systemeinrichtung und so gut wie keine Anwenderschulung
  • Steriler Medientransfer zwischen Schlauchsets und Beutelsystemen, auch in nicht steriler Umgebung
  • Robustes Design gewährleistet zuverlässige Leistung 
  • Keine zusätzliche Ausrüstung, wie Klemmen, Befestigungselemente oder Schlauchschweißen erforderlich
  • Anschlussmöglichkeit ohne Bio-Sicherheitsbank
  • Minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination 

Wenn kleine Produktlösungen gefragt sind, wählen Sie die sterilen CPC MicroCNX®-Verbinder

In der hochmodernen Biopharma-, Zell- und Gentherapie müssen Sie Prozesse entwickeln und unterhalten, die robust, zuverlässig und reproduzierbar sind. MicroCNX, ein aseptischer Mikrokonnektor von CPC, kann Ihnen helfen, effizienter zu arbeiten, den Zeitaufwand und die Gesamtkosten zu senken und Risiken zu minimieren, da das umständliche, veraltete Schlauchschweißen ersetzt wird. Die kleinen und leichten MicroCNX sorgen für mehr Platz in Anlagen, insbesondere in Suite-Umgebungen mit begrenztem Reinraum.

Vorteile der sterilen MicroCNX-Verbinder von CPC

  • Alternative zum Schlauchschweißen für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3,2mm (1/8 Zoll) und einem Außendurchmesser von 6,4mm (1/4 Zoll)
  • Große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, und auch Schlauchtüllengrößen von 3,2mm, 2,4mm und 1,6mm (1/8 Zoll, 3/32 Zoll und 1/16 Zoll)
  • Sterilisation mit Autoklav oder Gammastrahl; oder - falls erforderlich - Vorsterlisation beim Einbau 
  • Für die Verbindungen ist keine zusätzliche Ausrüstung oder Strom erforderlich
  • Intuitives 3-Schritt-Design minimiert Anwenderfehler
  • Innovative Ventilausführung eliminiert das Risiko extrahierbarer Stoffe
  • Zeitersparnis bei jeder sterilen Verbindung, die innerhalb Sekunden anstatt Minuten zustande kommt
  • Geringerer Kapitalbedarf, weniger Wartung und Validierung
  • Beidseitig baugleiche Verbindungen bedeuten weniger Lagerhaltung, Systemeinrichtung und Anwenderschulung