Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Jetzt beginnt das Zeitalter der MicroCNX® konnektoren

Skalieren mit EINER EINFACHEREN, KONSISTENTEREN LÖSUNG

Sterile MicroCNX-Konnektoren bieten nachweislich Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit, weniger Ausfallzeiten sowie erhöhte Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz, was sie zu einer besseren Wahl für Systemdesigner und -prozessoren macht.

  • Icon Viermal schneller als Schlauchschweißen
  • Icon 80 % Einsparungen bei den Arbeitskosten
  • Icon Keine Notwendigkeit für: Zusätzliche Stellfläche, Ausrüstungswartung oder zusätzliche Werkzeuge und Materialien

Was sind der MicroCNX®-Serie Konnektoren?

Die kleinformatigen Konnektoren der MicroCNX-Serie erhöhen die Flexibilität beim Prozessdesign, da sie mit unterschiedlichen Schlauchgrößen und -materialien kompatibel sind. Ihre robuste Konstruktion mit innovativen Absperrventilen und dem baugleichen Format bietet kompromisslose Zuverlässigkeit. Die aseptischen MicroCNX-Konnektoren helfen Herstellern, effizienter zu arbeiten, den Zeitaufwand und die Gesamtkosten zu senken und Risiken zu minimieren.

Eine einfachere, konsistentere Lösung

MicroCNX trägt dazu bei, das Risiko beim Herstellen von Verbindungen im Kleinformat zu reduzieren.

  • Icon 1. Keine Gefahr einer fehlerhaften Schweißung
  • Icon 2. Keine Gefahr einer Fehlanpassung des Schlauchs
  • Icon 3. Keine Produktionsverzögerungen aufgrund von Ausfällen der Schweißausrüstung
  • Icon 4. Keine Gefahr eines Geräteausfalls
  • Icon 5. Keine Stolpergefahr durch Schlauchschweißwagen oder Stromkabel

Der Konnektor für Zell- und Gentherapie

Der MicroCNX® war der erste seiner Art, der die Notwendigkeit eines umständlichen Schlauchschweißens bei der Herstellung steriler geschlossener Verbindungen von Schläuchen mit kleiner Bohrung überflüssig machte. Die Serie umfasst:

  1. Konnektoren der MicroCNX®-Serie – Standardversion
    Der erste Single-Use aseptische Konnektor auf dem Markt für kleinformatige Schläuche und die effizienteste Alternative zum Schlauchschweißen.
  2. MicroCNX® ULT
    DIE Verbindungslösung für kryogene Gefrieranwendungen.
  3. MicroCNX Luer
    DIE Verbindungslösung zur Verlagerung von Baugruppen außerhalb der biologischen Sicherheitswerkbanks

Finden Sie heraus, welcher MicroCNX-Konnektor, der für Sie richtig ist

Find out what MicroCNX Connector is right for you

Hier die komplette Produktlinie der sterilen CPC MicroCNX-Mikrokonnektoren 

HIER FINDEN SIE DATENBLÄTTER ODER CAD-ZEICHNUNGEN ZUM DOWNLOAD.

Request More Information 

CPC verwendet die ausgewerteten Informationen, um besser auf Ihre Wünsche eingehen zu können. Wir verwenden diese Informationen auch für künftige CPC Produkt- und Firmen-News. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit modifizieren oder sich abmelden („opt out“).

Füllen Sie einfach das Formular aus.

Hier das Antragsformular zur Anforderung extrahierbarer Berichte.

Testen Sie unseren sterilen MicroCNX-Verbinder. Muster sind für alle AseptiQuik-Serien erhältlich. Fordern Sie jetzt Ihre Probe an

Der CPC Biopharma-Produktkatalog bietet eine Schnellübersicht über alle sterilen Medientransfer-Produkte von CPC. Jetzt herunterladen.

Wenn Sie über die neuesten CPC-Informationen auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich in unsere E-Mail-Liste ein.