Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Sterile Kombistecker zum Verbinden/Trennen

Sterile Kombistecker anzeigen

Verfahrenstechniker und Hersteller entscheiden sich für den AseptiQuik® DC-Anschluss, wenn es um schnelles und einfaches steriles Verbinden und Trennen von sterilen Verbindungen geht, selbst in nicht steriler Umgebung. Die AseptiQuik DC-Konnektoren, Anschlüsse der All-in-One-, Single-Use-Verbindungstechnologie von CPC, ermöglichen die Kombination von sowohl sterilem Verbinden als auch sterilem Trennen eines Verbinders. Die robuste Ausführung ermöglicht dem Anwender einen einfachen Medientransfer mit weniger Anwenderfehlern. Nach Abschluss des Transfers lässt sich der Konnektor einfach in einem Arbeitsschritt lösen; dabei bleibt die Sterilität der Medien erhalten, da keine externen Organismen in den Medien-Durchgangspfad gelangen können. 

Produktserien

Vorteile der CPC AseptiQuik-Konnektoren für das sterile Verbinden/Trennen

  • Automatische Absperrventile; es werden keine Sanitäranschlüsse, Befestigungselemente oder Schlauchschweißgeräte benötigt
  • Das intuitive Design mit Klicken-Ziehen-Drehen erleichtert den Medientransfer und mindert das Risiko von Anwenderfehlern
  • Die Sterilität der Medien bleibt durch einen einstufigen Trennprozess erhalten
  • Eine integrierte Halterung und innovative Dichtungstechnologie sorgen für einen zuverlässigen Medientransfer
  • Membran-Abziehschlaufen zum sicheren, gleichzeitigen Entfernen der Membran jedes Konnektors