Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Offenformatige Konnektoren

Offenformatige Verbindungsprodukte anzeigen

Schnellerer und sicherer Medientransfer mit CPC Schnellkupplungen. Sie ermöglichen das Verbinden von Single-Use-Beutelsystemen, Schlauchsets und von Edelstahl-Anlagen; es sind keine Adapter oder Schlauchmontagen erforderlich. Die Schnellkupplungen sind reversibel und hervorragend ergonomisch und ermöglichen eine einfache und schnelle Montage oder Demontage von Biopharma-Systemen.

Produktserien

Vorteile der CPC Schnellanschlüsse

  • Ergonomische Daumentaste für einfache Bedienung auch mit Handschuhen
  • Geschützte, leckagefreie Dichtung zum Schutz teurer Medienpfade
  • BSE/TSE-freies Material, das die ADCF-Vorgaben erfüllt
  • Kupplungshälften können gedreht werden, um ein Abknicken des Schlauches zu reduzieren
  • Optionale Verriegelungshülsen zum Schutz vor versehentlichem Trennen der Verbindung
  • Mix-and-Match der Anschlussgrößen durch Adapter für mehr Flexibilität