Error Showing Content - please login as admin for details.
Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Puncture Seal Dispensing-Kupplung

See Puncture Seal Dispensing-Kupplung Products

Die Puncture Seal Dispensing-Kupplung gewährleistet sauberes und sicheres Zapfen von Flüssigkeiten aus Bag-in-Box Behältern (BIB) oder anderen flexiblen Verpackungen. Das System besteht aus einer Siegelkappe und einer speziell für diesen Zweck konstruierten Schnellverschluss-Kupplung.

Die Siegelkappe ist mit einem Schraubgewinde oder Rastverschluss für 38mm-Einschraub- oder Einsteckstutzen versehen. Der Anstichkupplung durchstößt beim Kuppeln automatisch die Siegelkappe. Beim Behälterwechsel muss lediglich die Colder-Entriegelungstaste betätigt und die Puncture Seal-Kupplung an einen neuen Behälter angeschlossen werden.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Puncture Seal-Kupplung Siegelkappe kann mühelos durchstoßen werden
Aus Polypropylen und Polyethylen Hohe chemische Beständigkeit
Siegelkappe mit Membrane Keine Transportdeckel und O-Ringe erforderlich
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi) 
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C dauerhaft / 32°F bis 160°F dauerhaft

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
38mm Anstichdeckel: Polyethylene (LDPE)
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: EPDM
Anschluss-Größe SP-400 38mm

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 13,7 (Cv ~ 0.95)
Kv ~ 10,8 (Cv ~ 0.75)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
NOTE: Um Informationen zu Druck- und Temperaturwerten der Verschlusskappe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Colder.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

PS1700412

PS1700412

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF

PS1700612

PS1700612

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF

PSD1700412

PSD1700412

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

PSD1700612

PSD1700612

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

496200

496200

Puncture Seal Bag Closure (PSC)

PSC38MM

PSC38MM

38mm Thread On Puncture Seal Cap - NSF