材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

通用型快卸式接头的类型

多种多样的接头,确保可靠性

对于一般的空气和流体处理应用,世界各地的设计工程师都会选择 CPC 接头,因为它们易于使用并利于完成工作。这些通用型快速插拔接头具有各种端头、配置、尺寸和材料。CPC 通用快速连接器和断开装置用于数以千计的流体处理应用,适用于各种产品、机械、设备和工艺。

使用 CPC 连接器和接头成功实现流体处理

设计工程师需要高性能的通用型快速插拔解决方案,以帮助确保其设计的设备可靠运行,同时实现安全的流体输送并提供易用性。CPC 的流体管理专家了解性能的复杂性以及接头和连接器的使用环境。这些专业知识和经验带来的是 CPC 可靠和强大的通用快卸式接头和断开装置。这些连接器和接头可与各种管道和流体兼容。它们提供多种材料、尺寸和配置,满足不同系统条件要求。

CPC 提供各种通用快速连接器和断开装置

无论流体处理应用要求是什么,每种类型的 CPC 快卸式接头都经过独特设计,可提供所需的产品。从各种通用快速插拔接头中进行选择,包括:

  • 无溢漏:当接头断开时,将溢出减少到接近零
  • 阀式:使用这些阀式快速连接器通过小直径管道输送液体或气体 
  • 无阀门:用途广泛,专为各种流体处理应用而设计
  • 多管路:用一个接头连接两个、六个甚或十个单独的流道 
  • 射频识别: 利用 RFID 技术传输液体和交换关键信息
  • 电流体:集成电源、信号、空气或流体的单连接 
  • 桶连接器:一种强大的分配系统,几乎可用于任何容器,以安全萃取化学品或食品

CPC 通用接头设计特点

  • 精确的软管倒钩,可实现可靠、安全且无泄漏的连接
  • 可发出“咔哒声”的指锁按钮
  • 符合人体工程学的设计,便于连接和断开

如果您有具有挑战性的流体处理设计或技术问题,CPC 工程师会与您的团队密切合作,帮助解决您的 定制 需求并更快地将您的产品推向市场。