材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

APC NSF 系列

See APC NSF 系列 Products

1/4" 流量 APC 系列接头具有塑料指锁,活动部件少,外形流畅,
设计便于使用,结构紧凑,流量高。APC 系列现包括带阀门和有罩指锁的接头。
某些型号的接头设计更坚固耐用,提高了耐用性,以加大 APC 的应用范围。

NSF 型号适用于调味品和饮料应用。

特点 优势
塑料指锁 无暴露的金属零件
有罩指锁 防止意外断开
整体端头 漏点少,装配短,安装快捷
兼容性 可与大多数 EFC 接头配用

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至120 psi,8.3 bar
温度: -40°F至180°F(-40°C至82°C)

材料:

主要元件和阀: 聚甲醛
指锁: 聚甲醛
阀簧: 316不锈钢
外簧: 302不锈钢
O型圈: Buna-N 丁腈橡胶

其他

颜色: 天然白,浅灰色指锁
管道尺寸: 1/4"-3/8"内径,6.4mm-9.5 mm 内径

Cv值

Cv ~ 1.28 (18.44) max
Cv ~ 0.80 (11.53) max
Cv ~ 0.70 (10.09) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的 性能。测试CPC产品是否适宜应用条件属于客户 责任。

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

40700

40700

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17004 NSF)

40800

40800

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17006 NSF)

42000

42000

1/4 Female Flare Non-Valved In-Line Coupling Body Assembly (APC NSF)

42100

42100

1/4 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17004SH NSF)

42200

42200

3/8 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17006SH NSF)

43300

43300

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD13006SH NSF)

44400

44400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10004 NSF)

45500

45500

5/8 UNF Female Valved Coupling Body (NSF)

45600

45600

1/4 MNPT Valved Coupling Body (APCD10004 NSF)

45700

45700

3/8 NPT Valved Coupling Body (APCD10006 NSF)

46000

46000

1/4 Compression Valved In-Line Coupling Body (NSF)

49200

49200

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body (APC10006 NSF)

9203800

9203800

1/4 Comp Non-Valved Coupling Body (APC NSF)

9204300

9204300

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body (APC13004 NSF)

9207900

9207900

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (APC16004 NSF)

9208100

9208100

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body NSF APC

9208200

9208200

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16004 NSF)

9208400

9208400

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (APCD16006 NSF)

Inserts

40900

40900

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22004 NSF)

41000

41000

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22006 NSF)

42300

42300

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24004 NSF)

42400

42400

1/4 NPT Valved Coupling Insert (APCD24004 NSF)

42500

42500

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24006 NSF)

42600

42600

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22004 NSF)

42700

42700

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22006 NSF)

42800

42800

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23004 NSF)

42900

42900

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (APCD23006 NSF)

43000

43000

1/4 PTF Valved Elbow Coupling Insert (APCD21004 NSF)

43100

43100

3/8 PTF Valved Elbow Coupling Insert (APCD21006 NSF)

43500

43500

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert (APCD20006 NSF)

44700

44700

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23006 NSF)

45000

45000

3/8 Compression Valved Coupling Insert (NSF)

46200

46200

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (APC23004NSF)

48600

48600

3/8 NPT Valved Coupling Insert (APCD24006 NSF)

9203400

9203400

1/4 Tube Stub Non-Valved Coupling Insert (APC NSF)