材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

PMC NSF 系列

See PMC NSF 系列 Products

1/8" 流量 PMC 接头 涵盖各种通用应用。PMC 具有 CPC 指锁按钮,
比球套式设计更便于使用。单手连接/断开,整体端头,使 PMC 成为易于使用和
制造的选择。PMC NSF 系列点击这里  NSF/ANSI Standards.

这些连接器提供多种配置和端头选择,并可与金属材质的 MC 系列和聚丙烯材质的 PMC12系列配对使用。

产品资源和下载

特点 优势
食品级丁腈橡胶 O 型圈 适用于饮料生产线
CPC指锁按钮 可单手连接和断开
整体端头 漏点少,装配短,安装快捷

 

 

 

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

压力: 真空至120 psi,8.3 bar
温度: -40°F 至180°F(-40°C 至82°C)

材料:

主要元件和阀: 聚甲醛
指锁按钮: 不锈钢
阀簧: 316 不锈钢
外簧和销: 不锈钢
O型圈: Buna-N 丁晴橡胶

其他

颜色: 天然白色,还可提供其它颜色
管道尺寸: 1/16"至1/4" ID,1.6mm 至6.4mm ID

Cv值

Cv ~0.51 (7.35) max
Cv ~ 0.26 (3.75) max
Cv ~ 0.24 (3.46) max
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试 CPC 产品是否适宜其应用环境属于客户责任。

Products

/

Filters

No available filters

Bodies

10700

10700

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1004 NSF)

10900

10900

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PMC1704 NSF)

11400

11400

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1704 NSF)

11700

11700

1/8 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1002 NSF)

12000

12000

1/8 BSPT Valved Coupling Body (PMCD1002BSPT NSF)

12100

12100

1/4 NPT Valved Coupling Body (PMCD1004 NSF)

12500

12500

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1204 NSF)

12600

12600

1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PMC1602 NSF)

12700

12700

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1602 NSF)

12900

12900

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1604 NSF)

13200

13200

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PMC1702 NSF)

13300

13300

1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1702 NSF)

16000

16000

3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1703 NSF)

9001800

9001800

3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1603 NSF)

Inserts

10800

10800

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PMCD2204 NSF)

13400

13400

1/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (PMC2402 NSF)

14100

14100

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert (PMCD4004NSF)

14200

14200

1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (PMC4202 NSF)

14300

14300

1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (PMCD4202 NSF)

14500

14500

1/4 PTF Non-Valved Coupling Insert (PMC2004 NSF)

14700

14700

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PMC2202 NSF)

15000

15000

1/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (PMCD2302 NSF)

9000100

9000100

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Insert (PMC2304 NSF)

9000200

9000200

1/4 Hose Barb Valved Elbow Insert (PMCD2304 NSF)

Other