材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

您的通用接头和连接器系列

为了满足通用市场中的广泛不同用途,CPC 提供了广泛的产品组合,以支持独特的应用需求。在需要连接软管以管理流体输送的地方,专用的 CPC 接头、连接器和接头至关重要。CPC 的创新型设计和质量制造工艺覆盖我们所有的通用产品系列。

无法找到适合的产品? 请联系 CPC 定制设计

CPC 已与全球设计工程师合作开发流体处理解决方案,以满足各种通用应用的需求。我们的问题解决工程师利用强大的建模能力、原型设备、广阔的实验室等,帮助您设计和创建完美的流体处理解决方案,满足您的需求。

详细了解 CPC 定制设计团队的能力

符合通用应用要求的接头

CPC 与全球各地的原始设备制造商 (OEM) 合作,了解满足高度广泛的应用流体管理挑战所需的要求。无论是需要无阀还是无溢漏,低流量还是高流量,可重复使用还是一次性应用,我们广泛的标准和定制设计组件系列都能满足您的规格要求。

CPC 快速插拔通用接头优势亮点

  • 符合人体工程学的设计,便于连接和断开管道
  • 消除错误连接,实现最佳效率和安全性
  • 旨在防止溢漏,防止化学品、烟雾和其他液体泄漏
  • 显著减少夹杂物,实现更清洁的连接
  • 通过快速简单的连接周期提高效率,充分减少停机时间
  • 卓越的可靠性,即使一次连接数月或数年,也能提供安全连接 

下载 CAD

很简单。成为 CPC 网站上的注册用户,以各种文件格式下载 CAD 文件,即可针对特定应用轻松设计 CPC 快速连接器。 如果您需要用于测试或原型设计的样品,请与我们联系

立即下载 2D/3D 模型