材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

您的液冷产品阵容

CPC 专门打造的 Everis® 液体冷却快速断开接头(也称为 QD 或 QC)坚固可靠。它们是热电子设备热管理冷却回路中的关键组件,能够满足您的行业和应用的可靠性和效率要求。

当流体靠近电子系统时,需要可靠的性能和连接保证。从 Everis LQ8Everis PLQ2  ,CPC的所有液体冷却快速断开接头都是根据这些质量需求制造的。

CPC 与全球各地的热工程师合作,了解满足液体冷却应用流体管理挑战所需的要求。专为严格的液体冷却而设计和制造, Everis® 产品 提供:

  • 拥有最佳尺寸与流量比,阀门可将流量限制降到最低
  • 非溢漏干断路功能可将溢漏减少至接近零
  • 弹性、多重、 多叶无泄漏密封
  • 与冷却液兼容的材质选项
  • 用户友好型设计,例如集成的指锁按钮

CPC 的液体冷却接头如何工作?

CPC 快速插拔接头 (QD) 由两个部分组成,即接头母座和接头插嘴,在连接时产生流体流动路径。每个 CPC 快速插拔接头都具有带多叶密封的阀门架构,可长期提供多重的泄漏防护。CPC 液体冷却快速插拔接头的阀门在连接状态下亦无密封摩擦,可以确保阀门在连接器断开时能够快速且可靠地关闭。断开连接后,集成的无溢漏截止阀会自动停止流量,从而减少断开连接期间的溢漏或压力损失。CPC 的无溢漏设计 Everis 连接器 允许在压力下断开连接,不产生溢漏。快速插拔接头连接后,冷却液开始流动。

下载 CAD

您成为 CPC 网站上的注册用户之后,只需下载各种文件格式的 CAD 文件,即可针对您的特定应用轻松设计 CPC 快速插拔接头。如果您需要用于测试或原型设计的样品,请与我们联系

立即下载 2D/3D 模型