材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

专用于液体冷却:
Everis® 快速断开

热管理流体接头需要具有可靠性。CPC 设计和制造的 Everis 快速插拔接头 (QD),专门满足敏感且关键环境液体冷却中的高性能要求。CPC 的 Everis 快卸式接头具有强度和耐用性、易用性和可靠性。液体冷却系统设计人员在多方面从 CPC 特定应用创新中受益:

  • Everis 快速插拔接头旨在优化流量,并与各种冷却剂兼容。
  • Everis 液体冷却快速插拔接头适用于热管理应用,可提供超可靠的无滴漏连接和断开。
  • 最重要的是,Everis 系列液体冷却防溢连接器采用密封和阀门结构,具有专为长期连接使用而设计的特性。

专为液体冷却设计的坚固接头

Everis 快卸式接头偶尔被称为液体冷却“接头”,用于各种低压、高流量液体冷却应用,包括 高性能计算 (HPC), 数据中心, 电动汽车充电, 边缘计算,5G、雷达和 激光器。快速插拔接头是液体冷却性能和正常运行时间的关键连接。CPC Everis 接头处于巅峰位置。

了解更多

与我们的液体冷却团队合作

作为全球领导者 快速插拔接头,CPC 设计和制造创新的高性能 Everis 快速插拔接头,专门满足与液体冷却相关的需求:在 100% 正常运行时间环境中连接或断开时不产生溢漏。 查看适用于 热管理的全系列 Everis 快速插拔。

有问题? CPC 可以帮您解决。您可以询问我们的工程师。

Everis 快卸式接头的特点和优势:

  • 专利待批的无溢流阀技术,可避免冷却液在安装或服务时滴漏
  • 多叶密封件,提高可靠性并防止溢漏
  • 最佳流量与尺寸比,在狭小空间内实现高性能和冷却效果
  • 声音和感官反馈(通过直观、易于使用的指锁按钮),确保连接
  • 结构坚固耐用,材料经证实可承受压力,确保可靠的无溢漏
  • 广泛的产品采用创新设计和优质制造,满足系统设计师的需求

广泛的快速断开选项

Everis 液体冷却快速插拔产品组合包括三个快速断开产品系列