Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Votre gamme de Refroidissement Liquide

Téléchargez le nouveau catalogue dédié au refroidissement liquide

Une grande variété de cas d’utilisation dans le refroidissement liquide nécessite un large portefeuille de produits pour répondre aux besoins spécifiques des applications. Les coupleurs rapides de refroidissement liquide Everis® de CPC ne font pas exception, car ils sont essentiels pour protéger l’électronique située à proximité immédiate du système de refroidissement. CPC offre une conception innovante et une fabrication de qualité pour toutes ses gammes de produits.

En collaboration avec des ingénieurs thermiciens du monde entier, CPC comprend les exigences nécessaires pour répondre aux défis de la gestion des fluides pour les applications de refroidissement liquide. Conçus et fabriqués exclusivement pour les rigueurs du refroidissement liquide, les ptions de connecteur Everis les produits offrent :

  • Ratios taille/débit optimaux avec des clapets qui minimisent la restriction du débit
  • Capacités de déconnexion à sec anti-déversement pour une perte de liquide infinitésimale
  • Joints résistants, redondants, multilobés, antifuite
  • Options de matériaux compatibles avec les liquides de refroidissement
  • Fonctionalités faciles à utiliser, comme les boutons-poussoirs intégrés

Comment fonctionnent les coupleurs de refroidissement liquide de CPC ?

Un coupleur à débranchement rapide (QD) de CPC est constitué de deux parties, l’une femelle et l’autre mâle qui, une fois connectées, créent un chemin d’écoulement de fluide. Chacun des coupleurs QD de CPC possède une architecture de clapet avec des joints multilobés pour fournir une protection redondante contre les fuites sur des périodes prolongées. Les clapets des coupleurs rapides de refroidissement liquide de CPC présentent une friction de joint nulle à l’état connecté, ce qui assure une fermeture rapide et fiable des clapets lorsque le coupleur est déconnecté. Des clapets d’obturation anti-déversement intégrés arrêtent automatiquement le flux, réduisant les déversements ou la perte de pression au cours de la déconnexion. La conception sans déversement de CPC les connecteurs Everis permet une déconnexion sous pression sans goutte. Une fois le QD connecté, le liquide de refroidissement commence à circuler.

Télécharger la CAO

Une fois que vous vous êtes enregistré sur le site Web de CPC, il est simple de télécharger des fichiers CAO dans une grande variété de formats de fichiers pour concevoir facilement les coupleurs rapides de CPC dans votre application spécifique. Vous pouvez également acheter des connecteurs de refroidissement liquide de CPC, facilement et en ligne, en toute sécurité, à l’aide d’une carte de crédit sur la page de chaque produit. Contactez-nous si vous avez besoin d’un échantillon pour les tests ou le prototypage.

Télécharger les modèles 2D/3D maintenant