Error Showing Content - please login as admin for details.
Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Déconnexions rapides pour refroidissement liquide : Plastique

Affichez les produits en plastique (polyphénylsulfone)

Avec des décennies d’expertise en ingénierie dans la conception de coupleurs en plastique, CPC a été le premier fabricant à proposer des connecteurs en plastique haute performance spécialement conçus pour les systèmes de refroidissement liquide. Ces coupleurs en plastique pour refroidissement liquide Everis® robustes et innovants sont fabriqués à partir de polyphénylsulfone (PPSU), un thermoplastique haute performance. Ce matériau qui maintient l’intégrité structurelle est classé UL 94 V-O.

Séries de produits

Les connecteurs pour refroidissement liquide plastique de CPC évitent la corrosion et le poids

Par nature non-conducteurs et résistants à la corrosion galvanique, les connecteurs rapides légers Everis PLQ2 et PLQ4 sont conçus pour les applications de refroidissement liquide où le volume des connecteurs contribue de manière significative au poids d’un système, ou lorsqu’un connecteur rapide plus économique, mais tout aussi fiable, est nécessaire. Conçus avec un bouton-poussoir ergonomique intégré pour un fonctionnement à une seule main, les coupleurs à déconnexion rapides en plastique Everis offrent une facilité d’utilisation pour la maintenance et moins de risques liés aux contraintes imposées par les techniciens chargés de l’entretien ou de la surveillance d’installations de grande ampleur.


Avantages des coupleurs rapides de refroidissement liquide en plastique de CPC

  • Conception légère et rationalisée pour moins de poids global du système
  • Fonctionnement ergonomique et facile à utiliser d’une seule main
  • «Clic» CPC audible et rétroaction sensorielle pour assurer le branchement
  • Code couleur bleu ou rouge pour l’identification de la conduite de liquide de refroidissement
  • Large gamme de tailles et de configurations pour une utilisation dans une grande variété d’applications de refroidissement liquide
  • Rapport optimal débit/taille pour des performances supérieures
  • Configurations de coude et joint tournant pour les espaces confinés
  • Compatible avec une variété de fluides de refroidissement liquides les plus utilisés