Login or register to order products online
Your cart is empty.
Subtotal:$0
Explore products by:
The Product Specifier is the fastest resource to determine the right coupling for your application. Select the appropriate options from the drop-down menus in the Product Specifier fields to find the couplings suitable to your project requirements. Or, tell us your challenges and an expert engineer will help you find the best approach to address them with CPC connector products.
热管理流体接头需要具有可靠性。CPC 设计和制造的 Everis 快速插拔接头 (QD),专门满足敏感且关键环境液体冷却中的高性能要求。CPC 的 Everis 快卸式接头具有强度和耐用性、易用性和可靠性。液体冷却系统设计人员在多方面从 CPC 特定应用创新中受益:
Everis 快卸式接头偶尔被称为液体冷却“接头”,用于各种低压、高流量液体冷却应用,包括 高性能计算 (HPC), 数据中心, 电动汽车充电, 边缘计算,5G、雷达和 激光器。快速插拔接头是液体冷却性能和正常运行时间的关键连接。CPC Everis 接头处于巅峰位置。
作为全球领导者 快速插拔接头,CPC 设计和制造创新的高性能 Everis 快速插拔接头,专门满足与液体冷却相关的需求:在 100% 正常运行时间环境中连接或断开时不产生溢漏。 查看适用于 热管理的全系列 Everis 快速插拔。
Everis 液体冷却快速插拔产品组合包括三个快速断开产品系列
The Everis® 无滴漏快速插拨接头专为机架式液体冷却应用而设计
The Everis® 专为盲插液体冷却应用设计的无泄漏快速插拔接头
Everis® BLQ6 3/8英寸流量接头为盲插液冷应用提供超可靠的连接。 可为面板连接提供可选的附件套件。
专为液体冷却应用而设计,提供高流量以优化液体冷却系统的性能。
The Everis® LQ4 专门为液体冷却应用而设计, 提供高度可靠 、无滴漏的连接。
Designed specifically for liquid cooling applications, the Everis® LQ4S offers outstanding reliability, performance and resistance to corrosion.
The Everis® 无溢漏的液体冷却用连接器保证安全﹑可靠﹑无滴漏的连接。
Everis®LQ8系列连接器具备1/2英寸流量,专为电子液体冷却应用而设计,提供安全可靠,无滴漏的连接和和断开连接
Everis®PLQ2 连接器专为液冷设计和制造,可提供无滴漏的连接和断开。
Everis® PLQ4连接器专为液体冷却应用而设计,在电子系统环境中具有高度可靠性和出色的性能。
随着超级计算制造商转向使用液体冷却系统以便更有效地散热,可靠的快速插拔接头在系统性能中发挥着重要作用。
Hyperion Research 聚焦 HPC 液体冷却市场以及供应商如何应对液体冷却挑战。
了解 CPC 如何增强其 Everis LQ4 和 Everis 的快速插拔接头,以进一步确保连接器在液体冷却应用的易用性和适用性。
卓越的工程设计和严格的测试,为液体冷却提供稳定可靠的快速插拔接头。