Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série LC

See Série LC Products

Les coupleurs de la gamme LC sont construits en laiton chromé; cette série est utilisée pour sa robustesse et appropriée pour les applications les plus exigeantes. Les coupleurs - durables et capables de résister à une pression et à une température plus élevées - peuvent être connectés et déconnectés d'une seule main.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons et peuvent se connecter avec les coupleurs de la série PLC en acétal et la série PLC12 en polypropylène. La série LC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages

Matériau Laiton

Durable et capable de résister à une pression et à une température plus élevées
Laiton chromé Aspect ésthétique
Version haute température (HT)
en option
Température de service maximale 204°C (400°F)
Compatible

Connexion avec les coupleurs des séries PLC et PLC12

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationnelles (Transfert de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 17,3 bar (250 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

Matériau

Eléments principaux et clapet: Laiton chromé
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Clapet: Acetal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N
Couleur: Chrome

Autres

Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/4" jusqu’à 3/8" DI

Cv Value

Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Products

/

Filters

No available filters

LC10004

LC10004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body

LC10006

LC10006

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body

LC12004

LC12004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

LC12006

LC12006

3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

LC13004

LC13004

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

LC13006

LC13006

3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

LC15004

LC15004

1/4 NPT Non-Valved Panel Mount Coupling Body

LC16004

LC16004

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

LC16005

LC16005

5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

LC16006

LC16006

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

LC17004

LC17004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

LC17005

LC17005

5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

LC17006

LC17006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

LCD12004

LCD12004

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

LCD12006

LCD12006

3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

LCD13004

LCD13004

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body

LCD13006

LCD13006

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body

LCD15004

LCD15004

1/4 NPT Valved Panel Mount Coupling Body

LCD16004

LCD16004

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

LCD16005

LCD16005

5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

LCD16006

LCD16006

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

LCD17004

LCD17004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

LCD17005

LCD17005

5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

LCD17006

LCD17006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

LC20004

LC20004

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

LC20006

LC20006

3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

LC21004

LC21004

1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

LC21006

LC21006

3/8 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

LC22004

LC22004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

LC22005

LC22005

5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

LC22006

LC22006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

LC23004

LC23004

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

LC23006

LC23006

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

LC24004

LC24004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

LC24006

LC24006

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

LC26004

LC26004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert with Female Thread

LC26004BSPP

LC26004BSPP

1/4 BSPP Non-Valved Coupling Insert With Female Thread

LC40004

LC40004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

LC40006

LC40006

3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

LC42004

LC42004

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

LC42005

LC42005

5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

LC42006

LC42006

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

LCD20006

LCD20006

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

LCD21004

LCD21004

1/4 PTF Valved Elbow Coupling Insert

LCD21006

LCD21006

3/8 PTF Valved Elbow Coupling Insert

LCD22004

LCD22004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

LCD22005

LCD22005

5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

LCD22006

LCD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

LCD23004

LCD23004

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

LCD23006

LCD23006

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

LCD26004

LCD26004

1/4 NPT Valved Coupling Insert With Female Thread

LCD26004BSPP

LCD26004BSPP

1/4 BSPP Valved Coupling Insert With Female Thread

LCD40004

LCD40004

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

LCD40006

LCD40006

3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

LCD42004

LCD42004

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

LCD42005

LCD42005

5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

LCD42006

LCD42006

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert