Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

AseptiQuik STC-Konnektoren

See AseptiQuik STC-Konnektoren Products

AseptiQuik® STC-Konnektoren integrieren sowohl den sterilen AseptiQuik®-Verbinder wie auch den Steam-Thru® II SIP-Konnektor; Hersteller haben somit eine bessere Flexibilität bei ihren Edelstahlanlagen und Single-Use Prozessen. Der AseptiQuik STC-Konnektor verbindet entweder einen AseptiQuik G, AseptiQuik S oder AseptiQuik C-Anschluss mit einem Steam-Thru II-Konnektor, der über den Sanitär-Anschluss direkt an den Edelstahlbehälter angeschlossen wird.

Durch die Verbindung der beiden Konnektoren in eine Einheit kann mit Hilfe eines Tri-Clamp-Anschlusses eine sterile AseptiQuik-Verbindung via SIP mit einer Edelstahlanlage gemacht werden. Nach dem SIP-Zyklus können unterschiedliche Single-Use Systeme angeschlossen werden. Der SIP-Prozess kann vorher gemacht werden und erlaubt eine schnelle und einfache sterile Verbindung mit der AseptiQuik-Komponente ohne eine Wartezeit von 30 - 60 Minuten.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
KLICKEN-ZIEHEN-DREHEN Intuitiver 3-Schritt-Verbindungsprozess minimiert Risiken von Bedienungsfehlern
Innovatives Drei-Port Steam Design Ermöglicht wirklichen Steam-Through SIP-Prozess; Eliminierung von "dead legs"
Robuste Konstruktion Zuverlässige Performance ohne zusätzliches Werkzeug
Patentiertes Dampfventil  Ermöglicht steriles Verbinden und Trennen von Edelstahlanlagen und ermöglicht hohen Mediendurchfluss
Sanitär-Verbindung zwischen zwei Konnektoren Höhere Sicherheit als mit Schläuchen und Kabelbindern
Colder Klick

Hörbare Bestätigung der einzelnen Montageschritte

Produktverfügbarkeit Kauf über mehrere Vertriebskanäle möglich

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Dampf-Position
Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Bis zu 2,4 bar (35 psi) – Steam-Thru II
Durchfluss-Position
Betriebstemperatur: Von 4°C bis 40°C (von 39°F bis 104°F)
Betriebsdruck: Vakuum bis 1,4 bar (20 psi)

Sterilisationsmethoden

nach vollständiger Verbindung (optional)
Gamma: Bis zu 50 kGy Bestrahlung
Autoklav: Bis zu 129°C (265°F) für insgesamt 60 Minuten
Steam-In-Place (SIP)
Steam-Thru II: Bis zu 135°C/275°F bis max. ~2,1 bar (31 psi) für 60 Minuten
Hinweis: Angaben über den Dampfdruck sind Einschätzungen aus Fachliteraturtabellen

Anschlussgrößen

3/4" und 1 1/2" Sanitäranschluss

Material

Hauptkomponenten: AseptiQuik – Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI
Steam-Thru II – Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI
O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI
Zuglaschen: Polycarbonat (blau, Standardversion), USP Klasse VI
Polycarbonat (weiss, Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
Kappen: Polypropylen (transparent), USP Klasse VI
Membrane: Polyethylen (Standardversion), USP Klasse VI
Hydrophobes Polyethersulfon (Hochtemperaturausführung), USP Klasse VI
Klemme: Nylon 66 (weiss), USP Klasse VI
Abnehmbare Manschette: Polycarbonat

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

Genderless

Bodies