Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Solutions de charge à refroidissement liquide pour véhicules électriques

Ouvrir la voie

Une croissance des ventes à deux chiffres est prévue pour les véhicules électriques. Les systèmes DC de charge rapide et extrêmement rapide (XFC) sont nécessaires pour fournir des temps de charge réduits et diminuer l'anxiété des utilisateurs pour cette adoption rapide des véhicules électriques. Fonctionnant à des niveaux de puissance (kW) plus élevés, l’infrastructure de chargement rapide et XFC utilise le refroidissement liquide pour dissiper efficacement la chaleur générée par ces systèmes et propser des solutions pour un chargement rapide des véhicules électriques.

Garder les véhicules électriques en mouvement

La disponibilité et la fiabilité sont les clés du succès du marché des véhicules électriques et dépendent d’une charge accessible et efficace. Les coupleurs à déconnexion rapide (QD) Everis®  de CPC sont un composant clé des systèmes de refroidissement liquide de charge des véhicules électriques. Grâce à la collaboration avec les leaders de l’industrie de la charge de véhicules électriques, les experts en refroidissement liquide de CPC comprennent les complexités des performances de charge et des environnements des stations de charge rapides et fiables, des systèmes de batteries et d’info divertissement embarqués. Notre équipe, comprenant des scientifiques des matériaux, des ingénieurs de conception et des ingénieurs d’applications, se concentre exclusivement sur les coupleurs rapides pour refroidissement liquide, ce qui permet d’obtenir un portefeuille robuste de coupleurs rapides Everis de CPC spécifiquement conçu pour les véhicules électriques et les systèmes d’infrastructure associés.

Utilisation de connecteurs rapides pour fluides dans les systèmes de refroidissement liquide de charge des véhicules

Les connecteurs rapides Everis de CPC sont conçus avec précision pour relever les défis – d’une utilisation à long terme, une fiabilité à haut débit jusqu’à une faible chute de pression, auxquels font face les systèmes de refroidissement liquide utilisés pour maintenir les véhicules électriques chargés et en fonctionnement. En permettant au liquide de refroidissement de refroidir efficacement les onduleurs, les ombilicaux et d’autres composants de votre système pour véhicules électriques, la conception spécifique à l’application, les tests robustes et les pratiques de fabrication strictes Everis’ augmentent les performances et réduisent les réparations et les temps d’arrêt du système de charge.

Avec des rapports débit/taille supérieurs, un large portefeuille de coupleurs rapides et une vaste expertise des connecteurs pour refroidissement liquide des véhicules électriques, CPC vous aide à vous assurer que vous faites le meilleur choix en matière d’efficacité pour aider à augmenter l’adoption et la valeur de l’infrastructure des véhicules électriques.

Comment choisir des coupleurs rapides de refroidissement liquide

  • Utilisation à long terme
  • Fiabilité à haut débit
  • Faible chute de pression
  • Construits sur mesure
  • Large portefeuille
  • Conçus par des experts en refroidissement liquide

Demandez à un expert en refroidissement liquide de CPC

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de trouver le bon connecteur pour fluides pour votre application de charge de véhicules électriques, nous sommes là pour vous aider.

Posez votre question à un ingenieur