Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série MPC

See Série MPC Products

Les coupleurs de la série MPC permettent une utilization facile ainsiqu'une manipulation fiable pour la plupart des applications liquides critiques. Il y a un grand choix de connecteurs et configurations incluant des bouchons et des capuchons. Les coupleurs MPC – disponbile pour les tuyaux de 3,2mm, 6,4mm et 9,5mm DI - offrent en plus des lockers en option pour éviter une déconnexion accidentelle. En plus, les deux parties du coupleur peuvent se tourner pour éviter  un pliage des tubes.

Caractéristiques Avantages
Verrou ergonomique Opération facile - même avec utilisation de gants
Matériau USP Classe VI Reponds aux exigences de la biocompatibilité
Stérilisable par autoclave, EtO, E-faisceau ou gamma Robuste et économique pour des applications à usage unique
Terminaison cannelée sans joint de moulage par injection Elimine des pertes de fluide
Matériau sans ingrédients BSE/TSE Compatibilité aux exigences ADCF

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu'á 4,14 bar (60 psi)
Température: ABS: -40°C jusqu'à 71°C / -40°F jusqu'à 160°F
Polycarbonate: -40°C jusqu'à 121°C / -40°F jusqu'à 250°F
Polysulfone: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

Matériau

Eléments principaux: ABS (blanc), USP Classe VI, ADCF
Polycarbonate (violet), USP Classe VI, ADCF
Polysulfone (ambré), USP Classe VI, ADCF
Locking Sleeves: PVDF (blanc), USP Classe VI , ADCF
Clapet d’obturation: Polycarbonate (blanc), USP Classe VI, ADCF
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF et Buna-N (noir), USP Classe V

Méthodes de stérilisation

Rayons gamma: Jusqu'à 50 kGy
Autoclave: Polycarbonate: Jusqu'à 121°C (250°F), pour 30 minutes, jusqu'à 10 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.
Polysulfone: Jusqu'à 132°C (270°F) pour 60 minutes, jusqu'à 25 répétitions. Stérilisation seulement non-couplé.

Autres

Raccordement de tubes: 3,2mm, 6.4mm et 9.5mm DI / 1/8", 1/4" et 3/8" DI

Cv Value

Kv~79,25max. (Cv~5.5 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné.

Rapports de validation

CPC utilise les informations que vous fournissez ici pour répondre à votre demande. Nous utilisons également ces informations pour créer de futures communications concernant nos produits et les actualités de notre société. Vous pouvez à tout moment choisir de redéfinir vos préférences ou de vous désabonner (« désinscription »).

Products

/

Filters

No available filters

MPC17002T03

MPC17002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17002T39

MPC17002T39

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17004T

MPC17004T

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17004T03

MPC17004T03

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17004T39

MPC17004T39

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17006T

MPC17006T

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17006T03

MPC17006T03

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPC17006T39

MPC17006T39

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

MPCK17002T03

MPCK17002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

MPCK17002T39

MPCK17002T39

1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body With Lock

MPC22002T03

MPC22002T03

1/8 Hose Barb Non-Valved Class VI Polycarbonate Coupling Insert

MPC22004T

MPC22004T

1/4 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

MPC22006T

MPC22006T

3/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert